• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sucherstifte mit Haltenut (Mounting plate:Punch plate)

Selection Support: Pilot Punches

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Spezifikationen
Shank type
Tip shape
Material
Surface treatment
Mounting plate
Shank (mounting part) shape

    Sucherstifte / ohne Kopf / seitliche Stempelaufhängung

      Sucherstifte / ohne Kopf / seitliche Stempelaufhängung / Eintauchseite wählbar / TiCN, HW, DLC

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Sucherstifte / ohne Kopf / seitliche Stempelaufhängung

      Sucherstifte / ohne Kopf / seitliche Stempelaufhängung / Eintauchseite wählbar / TiCN, HW, DLC

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Spezifikationen
      • KEY
      • SKH51
      • SKD11
      • POWDER HSS
      • KEY
      • SKH51
      • POWDER HSS
      • TiCN
      • HW
      • DLC
      Shank typeStandardStandard
      Tip shapeTip R / Tapered tip / Sharp tip angleTip R / Tapered tip / Sharp tip angle
      MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel
      Surface treatmentNoneTiCN / HW coating / DLC foundation WPC / Without DLC foundation
      Mounting platePunch platePunch plate
      Shank (mounting part) shapeWith key grooveWith key groove

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Sucherstifte mit Haltenut