• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidbuchsen mit Abfallsicherung, konisch(Shape:Straight)

Selection Support: Button Dies

Technical information
BUTTON DIES
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Shape
Tip shape
Inside shape
Scrap retention
Machining to prevent scrap clogging
Material

    Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop

      Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / konische Abfallbohrung

        Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / lang / konfigurierbar

        Warenzeichen

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Artikelserie

        Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop

        Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / konische Abfallbohrung

        Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / lang / konfigurierbar

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        ab

        -

        -

        -

        Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
        ShapeStraightStraightStraight
        Tip shapeA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
        Inside shapeRegularAngularRegular
        Scrap retentionReverse taperReverse taperReverse taper
        Machining to prevent scrap cloggingNoNoNo
        MaterialSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steelSKH51 Equivalent

        Loading...

        1. 1

        Kategorien beziehen sich auf Schneidbuchsen mit Abfallsicherung, konisch