?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Shape |
Tip shape |
Inside shape |
Scrap retention |
Machining to prevent scrap clogging |
Material |
Warenzeichen | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Artikelserie | Schneidbuchsen zylindrisch / ringförmiger Butzenstop / konische Abfallbohrung | Schneidbuchsen mit Bund / ringförmiger Butzenstop / konische Abfallbohrung |
CAD |
|
|
ab∗ | - | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage | auf Anfrage |
Shape | Straight | Headed type |
Tip shape | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
Inside shape | Angular | Angular |
Scrap retention | Reverse taper | Reverse taper |
Machining to prevent scrap clogging | No | No |
Material | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel | SKD11 Equivalent / SKH51 Equivalent / Powdered high-speed steel |
Loading...
Filtern nach:
Shape
Tip shape
Inside shape
Scrap retention
Machining to prevent scrap clogging
Material
Marke
CAD Format