?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Type |
Tip shape |
Material |
Surface treatment |
Punch shank (mounting part) shape |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Type | Straight punch |
Tip shape | 2H ~ 28K |
Material | SKD11 Equivalent / Powdered high-speed steel / SKH51 or SKD11 Equivalent |
Surface treatment | None |
Punch shank (mounting part) shape | Standard / Tapped / With key groove |
Loading...
Filtern nach:
Type
Tip shape
Material
Surface treatment
Punch shank (mounting part) shape
Marke
CAD Format