• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempelhalter(Components:Set (without backing plate))

Selection Support: Retainers

Technical information
RETAINERS
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 15 Tage oder weniger
  • 20 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Type
Material
Applicable punch shape
Components

    Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, große Schneidstempel, Set

      Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

        Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

          Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

            Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

              Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / präzise Positionierung, kompakt, Set

                Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

                  Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / große Schneidstempel, Set

                    Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

                      Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set

                        Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

                          Warenzeichen

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          MISUMI

                          Artikelserie

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, große Schneidstempel, Set

                          Schneidstempelhalter / quadratisch / Keilnut / schwere Ausführung wählbar, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / Vergütungsstahl / 35 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

                          Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / präzise Positionierung, kompakt, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / kompakt, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / große Schneidstempel, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / präzise Positionierung, schwere Ausführung, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 30 mm / schwere Ausführung, Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 25 mm / Set

                          Schneidstempelhalter / dreieckig / 32 mm / Set

                          CAD
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          • 2D / 3D
                          ab

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          -

                          Mengenrabatt

                          Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage
                          Type-NC machining (square retainer) with double-fixing bolts--NC machining (square retainer) with double-fixing boltsNC machining with single-fixing boltEdge-matching machining with single-fixing boltEdge-matching machining with double fixing-bolts-Edge-matching machining with double fixing-bolts--
                          MaterialS45CS45CSCM440SCM440SCM440S45CS45CS45CS45CS45CS45CS45C
                          Applicable punch shapeFor round punch / For shaped punchFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punchFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punchFor round punch / For shaped punchFor round punch / For shaped punchFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor heavy-load round punches / For heavy-load shaped punchesFor round punch / For shaped punchFor round punch / For shaped punch
                          ComponentsSet (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)Set (without backing plate)

                          Loading...

                          1. 1

                          Kategorien beziehen sich auf Schneidstempelhalter