?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Type |
Thickness(mm) |
Number of mounting holes |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | |
CAD |
|
ab∗ | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage |
Type | Shims for slide plate |
Thickness(mm) | 0.1 / 0.05 |
Number of mounting holes | 6 holes |
Loading...
Filtern nach:
Type
Thickness(mm)
Number of mounting holes
Marke
CAD Format