• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderstifte / Passstifte(Shape:Ring)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 5 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 22 Tage oder weniger
  • 26 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance

    Passhülsen

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Passhülsen

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    1.51 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag
    ShapeRing
    With/without tapped holeWith / W/O
    D (Diameter)(mm)6 ~ 18
    Diameter D tolerance+0.010/+0.005

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Zylinderstifte / Passstifte