Zylinderstifte / Passstifte(Diameter D tolerance:+0.002/0)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 5 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 22 Tage oder weniger
  • 26 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Shape
With/without tapped hole
D (Diameter)(mm)
Diameter D tolerance

    Zylinderstifte / MSV / 58 HRC / beidseitig gefast / +0.002

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Zylinderstifte / MSV / 58 HRC / beidseitig gefast / +0.002

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    0.68 €

    *Stückpreis Standardkonfiguration

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag
    ShapeStraight
    With/without tapped holeW/O
    D (Diameter)(mm)2 ~ 10
    Diameter D tolerance+0.002/0

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Zylinderstifte / Passstifte