• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Innensechskantschrauben für Stanzwerkzeuge(Stopper specification:With)

Selection Support: Components

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Head specifications
Groove specification(M)(mm)
Stopper specification

    Zylinderschrauben / LB / 12.9 / Innensechskant / Gewindesicherung

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Zylinderschrauben / LB / 12.9 / Innensechskant / Gewindesicherung

    CAD
    • 2D / 3D
    ab

    -

    Mengenrabatt

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Head specifications-
    Groove specification(M)(mm)4 ~ 12
    Stopper specificationWith

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Innensechskantschrauben für Stanzwerkzeuge