Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund(Urethane type:High-deflection type urethane foams)

Selection Support: Urethane Springs

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

      Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Polyurethan-Elastomerfedern / PA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

      Polyurethan-Elastomerfedern / PLA□ / Polyurethanschaum / zylindrisch

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Urethane typeHigh-deflection type urethane foamsHigh-deflection type urethane foams
      ShapePillar shapePillar shape
      Hole/counterboreHoleHole
      Maximum load(N)1471 ~ 30793-
      Max. Elongation(%)40-
      L Dimension (L)(mm)30 ~ 160200

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Polyurethanfedern / Elastomerfedern, rund