?* Informationen zur Lieferzeit und Preisen
MISUMI
› Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | auf Anfrage |
---|
Warenzeichen |
---|
Artikelserie |
CAD |
ab∗ |
Minimum Lieferzeit |
Spezifikationen |
Urethane type |
Shape |
Hole/counterbore |
Maximum load(N) |
Max. Elongation(%) |
L Dimension (L)(mm) |
Warenzeichen | MISUMI |
---|---|
Artikelserie | Elastomerfedern / quadratisch / talliert / Durchgangsloch / Polyurethan A90 |
CAD |
|
ab∗ | - |
Minimum Lieferzeit | auf Anfrage |
Spezifikationen |
|
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 |
Shape | Rectangular hourglass shape |
Hole/counterbore | Hole |
Maximum load(N) | 18633 ~ 73550 |
Max. Elongation(%) | 30 |
L Dimension (L)(mm) | 62 ~ 143 |
Loading...
Filtern nach:
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)
Marke
CAD Format