• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gas Springs(Plate Type:FFC)

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Body Type
Brand

    Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-

      Plates for Gas Springs with Linked System -Vertical setting type / Square lower groove-

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Gas Spring Plate -Plates for GSV/GST/GSK-

      Plates for Gas Springs with Linked System -Vertical setting type / Square lower groove-

      CAD
      • 2D / 3D
      ab

      -

      -

      Minimum Lieferzeit auf Anfrage auf Anfrage
      Set/single itemOnly platesOnly plates
      Outer diameter (D)(mm)32 ~ 19532 ~ 195
      Stroke (S)(mm)--
      L Dimension (L)(mm)--
      Initial load(N)--
      Maximum load(N)--
      Plate TypeFFCFFC
      Gas Venting With Hose Linkage--
      Body Type--
      Brand--

      Loading...

      1. 1

      Kategorien beziehen sich auf Gas Springs