• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gas Springs(Plate Type:FFCA)

Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
ab
Minimum Lieferzeit
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Body Type
Brand

    Plates for Gas Springs with Linked System -Vertical setting type / Square lower groove-

    Warenzeichen

    MISUMI

    Artikelserie

    Plates for Gas Springs with Linked System -Vertical setting type / Square lower groove-

    ab

    -

    Minimum Lieferzeit auf Anfrage
    Set/single itemOnly plates
    Outer diameter (D)(mm)32 ~ 195
    Stroke (S)(mm)-
    L Dimension (L)(mm)-
    Initial load(N)-
    Maximum load(N)-
    Plate TypeFFCA
    Gas Venting With Hose Linkage-
    Body Type-
    Brand-

    Loading...

    1. 1

    Kategorien beziehen sich auf Gas Springs