Gasdruckfedern(Plate Type:FC32~)

Bei MISUMI finden Sie hochkonfigurierbare Gasdruckfedern in vielen Ausführungen, die nach Ihren Bedürfnissen individuell angepasst werden können. Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Gasdruckfedern. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Unsere Gasdruckfedern erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Egal ob Gasdruckfeder und Halteplatte einzeln oder komplett als Set, unsere Gasdruckfedern bieten Vielseitigkeit und Präzision für jede Anwendung. Mit einem Außendurchmesser von 12 bis 195 mm, einer kompakten Länge von 44 bis 760 mm und einem fein justierbaren Hub von 6 bis 300 mm, eignen sich unsere Gasdruckfedern für die Rückstellung von Stempeln und Matrizen auch bei engen Platzverhältnissen. Unsere Produkte überzeugen nicht nur durch ihre kompakte Bauweise, sondern auch durch ihre Leistungsfähigkeit: Mit einer Federkraft von 50 bis 199100 N und einer maximalen Belastung von 1700 bis 330000 N sind sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Typen von Halteplatten und Gasdruckfedern – wählen Sie als Befestigung die Option untere Klemmbefestigung (quadratisch) oder obere Nutbefestigung (rund) und für die Gasdruckfeder den Typ GSSC, GSU oder GSZ. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich für eine Gasdruckfeder mit oder ohne Entlüftung zu entscheiden.

Unsere hochwertigen Gasdruckfedern stehen für Effizienz und Vielseitigkeit. Mit ihrem kompakten Design und der einfachen Anpassbarkeit, kombiniert mit einer maximalen Belastungskapazität, garantieren sie eine nahtlose Integration in Ihre Projekte. Die vielseitigen MISUMI-Gasdruckfedern können in einer großen Bandbreite von Anwendungen verwendet werden: Von der Stanztechnik bis hin zur Umformtechnik im Maschinenbau und Sondermaschinenbau kommen unsere Gasdruckfedern zur Anwendung.

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand

    Gasfeder Halteplatten

      Gasfeder Halteplatten / GSV, GST, GSK

      Warenzeichen

      MISUMI

      MISUMI

      Artikelserie

      Gasfeder Halteplatten

      Gasfeder Halteplatten / GSV, GST, GSK

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      ab

      26.45 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      26.45 €

      *Stückpreis Standardkonfiguration

      Minimum Lieferzeit Versand am selben Tag Versand am selben Tag
      Set/single itemOnly platesOnly plates
      Outer diameter (D)(mm)32 ~ 19532 ~ 195
      Stroke (S)(mm)--
      L Dimension (L)(mm)--
      Initial load(N)--
      Maximum load(N)--
      Plate TypeFC32~FC32~
      Gas Venting With Hose Linkage--
      Mounting position (Flange shape)--
      Body Type--
      Brand--

      Loading...

      1. 1

      Weitere Kategorien aus dem Produktbereich Gasdruckfedern