Gasdruckfedern

Bei MISUMI finden Sie hochkonfigurierbare Gasdruckfedern in vielen Ausführungen, die nach Ihren Bedürfnissen individuell angepasst werden können. Verwenden Sie unseren Konfigurator für die Vorauswahl Ihrer individuellen Gasdruckfedern. Brauchen Sie Hilfe? Hier finden Sie nützliche Tutorials für die Nutzung unseres Konfigurators.

Unsere Gasdruckfedern erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen. Egal ob Gasdruckfeder und Halteplatte einzeln oder komplett als Set, unsere Gasdruckfedern bieten Vielseitigkeit und Präzision für jede Anwendung. Mit einem Außendurchmesser von 12 bis 195 mm, einer kompakten Länge von 44 bis 760 mm und einem fein justierbaren Hub von 6 bis 300 mm, eignen sich unsere Gasdruckfedern für die Rückstellung von Stempeln und Matrizen auch bei engen Platzverhältnissen. Unsere Produkte überzeugen nicht nur durch ihre kompakte Bauweise, sondern auch durch ihre Leistungsfähigkeit: Mit einer Federkraft von 50 bis 199100 N und einer maximalen Belastung von 1700 bis 330000 N sind sie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Wahl zwischen verschiedenen Typen von Halteplatten und Gasdruckfedern – wählen Sie als Befestigung die Option untere Klemmbefestigung (quadratisch) oder obere Nutbefestigung (rund) und für die Gasdruckfeder den Typ GSSC, GSU oder GSZ. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, sich für eine Gasdruckfeder mit oder ohne Entlüftung zu entscheiden.

Unsere hochwertigen Gasdruckfedern stehen für Effizienz und Vielseitigkeit. Mit ihrem kompakten Design und der einfachen Anpassbarkeit, kombiniert mit einer maximalen Belastungskapazität, garantieren sie eine nahtlose Integration in Ihre Projekte. Die vielseitigen MISUMI-Gasdruckfedern können in einer großen Bandbreite von Anwendungen verwendet werden: Von der Stanztechnik bis hin zur Umformtechnik im Maschinenbau und Sondermaschinenbau kommen unsere Gasdruckfedern zur Anwendung.

Selection Support: Gas Springs

Technical information
Technische Daten Download
Daten, die angezeigt werden sollen
30
45
60
Sortieren nach:
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • Versand am selben Tag
  • 1 Tag oder weniger
  • 2 Tage oder weniger
  • 4 Tage oder weniger
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 7 Tage oder weniger
  • 8 Tage oder weniger
  • 9 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  1. 1
Warenzeichen
Artikelserie
CAD
ab
Minimum Lieferzeit
Set/single item
Outer diameter (D)(mm)
Stroke (S)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Initial load(N)
Maximum load(N)
Plate Type
Gas Venting With Hose Linkage
Mounting position (Flange shape)
Body Type
Brand
  • Empfehlung

Gasfedern / GSP

  • Empfehlung

Gasfedern / GSN

    Gasfedern / MGSL

      Gasfedern / GSV

        Gasfedern / GSU

          Gasfedern / GSSC

            Gasfedern / GSML

              Gasfedern / GSNE, GSNG

                Gasfedern / GSK

                  Gasfeder Halteplatten mit Nutring / FB, FBA, FBB / vertikale Ausrichtung

                    Gasfeder Halteplatten

                      Gasfedern / MGSM

                        Gasfeder Halteplatten / GSV, GST, GSK

                          Gasfeder Halteplatten

                            Gasfedern / MGSN

                              Gasfedern / GSQ

                                Gasfedern / GST

                                  Gasfeder Halteböcke / horizontale Ausrichtung

                                    Gasfedern / GSH

                                      Gasfeder Halteplatten mit Nutring / FT, FTP / vertikale Ausrichtung

                                        Gasfeder Halteplatten mit Nutring / FCQ, FCQB / vertikale Ausrichtung

                                          Gasfedern / GSSH

                                            GSFML Spezieller Bausatz / GSFML
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
                                            Gasfedern / GSP

                                            Gasfedern / GSN

                                            Gasfedern / MGSL

                                            Gasfedern / GSV

                                            Gasfedern / GSU

                                            Gasfedern / GSSC

                                            Gasfedern / GSML

                                            Gasfedern / GSNE, GSNG

                                            Gasfedern / GSK

                                            Gasfeder Halteplatten mit Nutring / FB, FBA, FBB / vertikale Ausrichtung

                                            Gasfeder Halteplatten

                                            Gasfedern / MGSM

                                            Gasfeder Halteplatten / GSV, GST, GSK

                                            Gasfeder Halteplatten

                                            Gasfedern / MGSN

                                            Gasfedern / GSQ

                                            Gasfedern / GST

                                            Gasfeder Halteböcke / horizontale Ausrichtung

                                            Gasfedern / GSH

                                            Gasfeder Halteplatten mit Nutring / FT, FTP / vertikale Ausrichtung

                                            Gasfeder Halteplatten mit Nutring / FCQ, FCQB / vertikale Ausrichtung

                                            Gasfedern / GSSH

                                            GSFML Spezieller Bausatz / GSFML
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
                                            11.41 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            Mengenrabatt

                                            15.74 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            Mengenrabatt

                                            11.41 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            Mengenrabatt

                                            -

                                            -

                                            99.89 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            121.86 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            -

                                            43.02 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            13.03 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            15.21 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            124.93 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            15.21 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            -

                                            69.53 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            153.71 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            67.76 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            31.45 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            138.20 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            10.73 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            29.22 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            65.82 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            27.97 €

                                            *Stückpreis Standardkonfiguration

                                            Minimum Lieferzeit 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag Versand am selben Tag 6 Arbeitstage Versand am selben Tag Versand am selben Tag 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage 6 Arbeitstage Versand am selben Tag 14 Arbeitstage 14 Arbeitstage Versand am selben Tag Versand am selben Tag 6 Arbeitstage
                                            Set/single itemBody only / Only plates / SetOnly platesBody only / Only platesBody onlyBody onlyBody only--Body onlyOnly platesOnly platesBody onlyOnly platesOnly platesBody onlyBody onlyBody onlyOnly platesBody onlyOnly platesOnly plates--
                                            Outer diameter (D)(mm)19 ~ 6332 ~ 5019 ~ 2519 ~ 19512 ~ 3225 ~ 150--32 ~ 19545 ~ 19512 ~ 19512 ~ 1619 ~ 19519 ~ 19516 ~ 323232 ~ 15032 ~ 15050 ~ 12038 ~ 19532 ~ 195--
                                            Stroke (S)(mm)10 ~ 80-10 ~ 807 ~ 1257 ~ 1256 ~ 50--10 ~ 300--10 ~ 25--10 ~ 8010 ~ 8010 ~ 125-10 ~ 125----
                                            L Dimension (L)(mm)75 ~ 255-65 ~ 20544 ~ 36056 ~ 29561 ~ 270--70 ~ 760--75 ~ 120--55 ~ 19575 ~ 23060 ~ 328-72 ~ 322----
                                            Initial load(N)1500 ~ 30000-800 ~ 16001700 ~ 19910050 ~ 32004250 ~ 184100--1700 ~ 106000--400 ~ 800--1000 ~ 510066003600 ~ 95400-9200 ~ 66300----
                                            Maximum load(N)---2800 ~ 330000----1700 ~ 160000-------4900 ~ 200820------
                                            Plate TypeFM(for GSP・GSQ) / HM(for GSP・GSQ)-F(for MGSL) / H(for MGSL)------FB / FBA / FBBFCC / FC19・25 / FC32~ / FCBFFSFFC / FC19・25 / FC32~FFC / FFCA / FFS / FCMFCC--FSB / FSA / FSC / FSD-FT / FTPFCQ / FCQB--
                                            Gas Venting With Hose LinkageNo-No-NoYes / No-----NoNoNoNoNo-------
                                            Mounting position (Flange shape)-Bottom face clamping (Square)Bottom face clamping (Square) / Upper groove mounting (Round)---------Vertical setting TypeVertical setting Type---------
                                            Body TypeGSZ---GSUGSSC-----------------
                                            Brand---MISUMI-------------------

                                            Loading...

                                            1. 1

                                            Kategorien beziehen sich auf Gasdruckfedern