Volltextsuche
Loading...
Lenkrollen mit Bremse / A320 / Kunststoff Felge / Gummi Belag / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 73 - 124 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 73 und 124 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf).
ab∗ : | 5.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / D15 / Luftbereifung
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 60, 250 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Transporträder zwischen 60 oder 250 kg. Sie sind in Kautschuk und Kunststoff wählbar.
ab∗ : | 14.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Tragrollen für Rollenbahnen / S80-A□□-□□□-□□□ / Stahl / Metallmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
BS ROLLEN
ab∗ : | 31.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schwerlast-Lenkrollen / L600 / Kunststoff Felge / Elastomer Belag / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 178 - 290 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 178 und 290 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
ab∗ : | 51.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / B90 / PUR-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 120, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Aluminium
Die Transporträder von BS ROLLEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 1000 kg. Sie sind in Polyurethankautschuk und Aluminium wählbar.
ab∗ : | 19.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 400, 3000 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, andere Werkstoffe
BS ROLLEN hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 400 oder 3000 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethankautschuk und andere Werkstoffe.
ab∗ : | 29.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Lenkrollen mit Bremse / L420 / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 105 - 325 mm
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 105 und 325 mm. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 485 daN (kgf).
ab∗ : | 11.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / RR120 / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 125 - 495 mm
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 125 und 495 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich.
ab∗ : | 106.90 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / A80 / Gummi-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 40, 100 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 40 oder 100 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Kunststoff verfügbar.
ab∗ : | 1.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schwerlast-Lenkrollen / RR100 / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 125 - 495 mm
BS ROLLEN hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 495 mm. Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf).
ab∗ : | 57.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
ab∗ : | 8.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Tragrollen für Rollenbahnen / S20-F□□-□□□-□□□ / Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung / zylindrisch
BS ROLLEN
ab∗ : | 17.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / B55 / Gummi-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 50, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl
Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 50 oder 300 kg betragen. Kautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.
ab∗ : | 3.38 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / B80 / Gummi-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 150, 700 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Aluminium
Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 150 oder 700 kg je nach Typ ausgelegt. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Aluminium.
ab∗ : | 25.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 108 - 240 mm
Mit den Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 240 mm. Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
ab∗ : | 41.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schwerlast-Bockrollen / RR110 B, RR110.C / Stahl-Korpus / Felge wählbar / Belag wählbar / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 125 - 495 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 125 und 495 mm. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 140.01 bis 750 daN (kgf).
ab∗ : | 51.14 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / A85 / Gummi-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 40, 220 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
BS ROLLEN hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 40 oder 220 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Kunststoff.
ab∗ : | 2.84 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / B61 / Gummi-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 140, 400 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunststoff
Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Transporträder sind für eine Last von 140 oder 400 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk und Kunststoff verfügbar.
ab∗ : | 7.56 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / C90 / Luftbereifung
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 75, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl
Die Transporträder von BS ROLLEN haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 75 oder 300 kg je nach Typ ausgelegt. Kautschuk und Stahl sind die vorhandenen Werkstoffe.
ab∗ : | 18.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / C91 / PUR-Belag
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 75, 200 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Transporträder von BS ROLLEN für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 75 oder 200 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
ab∗ : | 29.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Apparate-Lenkrollen mit Bremse / C121 / Rückenloch
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung / [Montagehöhe] 112 - 188 mm
BS ROLLEN hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 112 und 188 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf).
ab∗ : | 16.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Lenkrollen mit Bremse / LB520 / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 132 - 157 mm
Die Lenkrollen mit Bremse von BS ROLLEN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 157 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 485 daN (kgf).
ab∗ : | 25.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Lenkrollen / L400 / Kunststoff Felge / Kunststoff, PUR / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung / [Montagehöhe] 105 - 458 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 105 und 458 mm angeschraubt werden. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf).
ab∗ : | 6.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bockrollen / L510 B, LA510.C / Stahlblech-Korpus / Lochplatte
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung / [Montagehöhe] 132 - 157 mm
Verwendet werden die Bockrollen von BS ROLLEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 157 mm. Bei 80.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich.
ab∗ : | 16.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
ab∗ : | 100.86 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
ab∗ : | 10.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
ab∗ : | 22.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
ab∗ : | 14.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
BS ROLLEN
ab∗ : | 24.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Transporträder / B10.□□□ / Kunststoff Rad
BS ROLLEN
Konfigurierbar in [Traglast] 100, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff
BS ROLLEN hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 1000 kg. Kunststoff ist der vorhandene Werkstoff.
ab∗ : | 3.04 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...