Volltextsuche
Loading...
Gleitlagerbuchsen / DBB01 / geschlitzt
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4 - 95 mm / [maximaler PV-Wert] 2.62, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +120°
DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 4 bis 95 mm zu wählen. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 2.62, 2.1 - 5 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +120°C.
Herstellerdetails:
Ölspeicherndes Lager (Buchsentyp) mit selbstschmierenden Eigenschaften.
[Merkmale]
· Kann ohne Öl verwendet werden.
· Hochlast- und Hochgeschwindigkeitsfähigkeiten.
· Stabile Form und Abmessungen sowie dünnwandige Konstruktion für kompaktes Gerätedesign.
· Hervorragende Verschleißfestigkeit an Stellen, an denen die Ölfilmbildung aufgrund von Hin- und Herbewegungen, häufigem Starten und Stoppen usw. schwierig ist.
· Große Auswahl an Standardteile wie umwickelte Buchsen, Anlaufscheiben, Gleitplatten usw. sind verfügbar.
· Kompatibel mit DDK05-Trockenlagern und DBX01-Lagern.
ab∗ : | 0.98 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / HA / Kupferlegierung / Festschmierstoff
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 150 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -70° / +250°
Die Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 8 und 150 mm variieren. 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Zwischen -70° bis +250°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager für hohe Belastung (Buchsentyp).
ab∗ : | 8.88 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / DBX / geschlitzt
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 95 mm / [maximaler PV-Wert] 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] +20° / +100°
Die Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 95 mm variieren. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 2.1 - 5 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von +20° bis +100°C.
Herstellerdetails:
Vorgeschmiertes Lager. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Einbau Schmiermittel einfüllen.
[Merkmale]
· Leiser Betrieb ohne Quietschen oder Klopfen.
· Geringe Reibungseigenschaften verhindern Schäden an der Welle (Paarfläche).
· Die Lageroberfläche bleibt bei minimaler Schmiermittelmenge (Fett oder Öl) nahezu verschleißfrei.
· Die Reibungskraft beim Anlauf ist äußerst gering.
· Dies ermöglicht eine gleichmäßige Rotation beim Anlauf und bei niedriger Drehzahl unter hoher Last Bedingungen.
· Hervorragende Anti-Fressen-Eigenschaften.
· Die Toleranz gegenüber Wellenfehlausrichtungen ist ausgezeichnet.
· Kann Stoßbelastungen standhalten.
· Hervorragende Lasttrageleistung auch unter oszillierenden und verschleißenden Bedingungen
ab∗ : | 1.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / DM / Bronze
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] +200°
DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 60 mm variieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von +200°C.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager auf Metallbasis (fertige Buchsen), bei dem ein Festschmierstoff fein und gleichmäßig in einem Bronzegrundmetall verteilt ist.
[Merkmale]
· Bronzelegierungen werden als Standardmaterial für Thermalloy Typ D und auch für Standardteile wie fertige Buchsen angeboten. (Bleibronze-Produkte werden nur auf Bestellung gefertigt.)
ab∗ : | 17.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / GB / Bronze
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 6 - 60 mm / [Betriebstemperaturbereich] -70° / +200°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 6 - 60 mm konfigurieren. Zwischen -70° bis +200°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager auf Metallbasis, bei dem ein Festschmierstoff (Graphit) fein und gleichmäßig in einem Bronzegrundmetall verteilt ist.
D-Typ ist eine allgemeine Thermalloy-Sorte, die unter einer Vielzahl von Bedingungen eingesetzt werden kann.
ab∗ : | 10.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / DBS02
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 2.45, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 40 mm variieren. 2.45, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +80°C.
Herstellerdetails:
Ölrückhaltendes Lager (Flanschbuchse) mit selbstschmierenden Eigenschaften.
ab∗ : | 0.38 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Anlaufscheiben / DXT□□□, DDBX01-Serie, / Sinterbronze / Scheibenhaltebohrung / Daibest
DAIDO METAL
ab∗ : | 1.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / DDK05 / Kunststoff
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 3 und 100 mm variieren. 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Zwischen -200° bis +280°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Verbundlager (Buchsentyp) mit geringen Reibungseigenschaften, das Metalleigenschaften wie Festigkeit und Dimensionsstabilität optimiert.
Dieses umweltfreundliche, bleifreie, selbstschmierende Lager benötigt kein zusätzliches Schmiermittel und verwendet überhaupt kein Blei.
Daidyne DDK05 ist ein Verbundlager, das eine reibungsarme Polytetrafluorethylen (PTFE)-Lageroberfläche mit der Festigkeit und Dimensionsstabilität eines Metallrückens kombiniert.
[Merkmale]
· Die Lageroberfläche verfügt über solche ein niedriger statischer und dynamischer Reibungskoeffizient, so dass die Oberfläche ohne Schmierung reibungslos läuft.
· „Stick Slip“ tritt nicht auf.
· Auch sicher in Öl zu verwenden.
· Kann innerhalb von a verwendet werden Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C.
· Anpassbar an den Betrieb unter hoher Belastung, Stoßbelastung, intermittierendem Betrieb und hin- und hergehender Bewegung.
· Frei von elektrostatischer Induktion (im eingebauten Zustand verfügt jedes Lager über eine elektrischer Widerstand von 1 bis 10 Ω pro 1 cm2).
· Die Lageroberfläche weist eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und wird durch Lösungsmittel wie Erdöl und Alkohol nicht angegriffen.
· Beschädigt die Oberfläche der Eingriffskomponente nicht.
· Längere Oberflächenlebensdauer.
· Das Lager ist leicht und dünn (3 mm an der dicksten Stelle), sodass es nicht viel Platz einnimmt und ein kompaktes Design aufweist.
· Minimiert Betriebsgeräusche.
ab∗ : | 0.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Anlaufscheiben / TA-Serie / Senkbohrung / Daislide
DAIDO METAL
ab∗ : | 12.12 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / DBS02 / Verbundwerkstoff
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 2.45, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +80°
DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 3 - 40 mm konfigurieren. 2.45, 2.1 - 5 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +80°C.
Herstellerdetails:
Ölspeicherndes Lager (Buchsentyp) mit selbstschmierenden Eigenschaften.
ab∗ : | 0.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIDO METAL
ab∗ : | 1.41 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / SAF
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 100 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -70° / +250°
Die Gleitlagerbuchsen von DAIDO METAL gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 10 und 100 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -70° bis +250°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Ölfreies Lager für hohe Lasten (Flanschbuchsentyp).
[Merkmale]
· Ölfreies Lager auf Kupferbasis für Schwerlastanwendungen, in das Festschmierstoffstopfen eingebettet sind.
· Wählen Sie Basismetall und Stopfen entsprechend aus je nach Anwendung und Arbeitsbedingungen.
· Wartungsfrei, keine Ölzufuhr erforderlich.
· Ausgezeichnete Verschleißfestigkeitseigenschaften.
· Ausgezeichnete Verschleißfestigkeitseigenschaften zeigen sich bei Anwendungen, bei denen die Ölfilmbildung schwierig ist, wie z hin- und hergehende, intermittierende und oszillierende Bewegungen unter Bedingungen hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
· Niedriger Reibungskoeffizient.
· Kann in einem breiten Temperaturbereich von niedrig bis hoch verwendet werden.
· Freie Gestaltung der Form und Größe ist möglich.
· Hervorragende Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.
· Kann in Fluss- oder Meerwasser, in speziellen Flüssigkeiten, bei denen chemische Beständigkeit der Metallbasis und des Festschmierstoffs erforderlich ist, und in Gas, wo Öl, verwendet werden Die Versorgung ist schwierig.
· Hervorragende Schlagfestigkeit.
ab∗ : | 10.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / DDK05 / geschlitzt
DAIDO METAL
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.72, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
DAIDO METAL bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 60 mm zu wählen. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.72, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -200° bis +280°C.
Herstellerdetails:
Verbundlager (Flanschbuchsentyp) mit geringen Reibungseigenschaften, das Metalleigenschaften wie Festigkeit und Dimensionsstabilität optimiert.
[Merkmale]
· Die Lageroberfläche hat einen so niedrigen statischen und dynamischen Reibungskoeffizienten dass die Oberfläche ohne Schmierung reibungslos läuft.
· Sogenannter „StickSlip“ tritt nicht auf.
· Auch in Öl unbedenklich einsetzbar.
· Einsetzbar im Temperaturbereich von -200°C bis +280°C.
· Anpassbar an den Betrieb unter hoher Belastung, Stoßbelastung, intermittierendem Betrieb und hin- und hergehender Bewegung.
· Frei von elektrostatischer Induktion (im eingebauten Zustand hat jedes Lager einen elektrischen Widerstand von 1 bis 10 Ω pro 1 cm2).
· Die Lageroberfläche verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit. Es wird auch nicht durch Lösungsmittel wie Erdöl und Alkohol angegriffen.
· Beschädigt die Oberfläche der Eingriffskomponente nicht.
· Längere Oberflächenlebensdauer.
· Das Lager ist leicht und dünn (3 mm). am dicksten), so dass es nicht viel Platz benötigt. Mit anderen Worten: Das Design ist kompakter.
· Minimiert Betriebsgeräusche.
ab∗ : | 1.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Anlaufscheiben / K5T□□□, DDDK05-Serie, / PTFE / Scheibenhaltebohrung / selbstschmierend / Daidyne
DAIDO METAL
ab∗ : | 1.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIDO METAL
ab∗ : | 50.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
DAIDO METAL
ab∗ : | 34.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...