Volltextsuche
Loading...
Linearkugellager / LM / Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 10 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 4710 N / [statische Tragzahl] 108 - 10000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 3 und 60 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 10 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 88.2 und 4710 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 108 - 10000 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications.
Part of the milli series, the most widely used series in Japan.
ab∗ : | 13.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMK / Stahl / Quadratflansch
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 4710 N / [statische Tragzahl] 225 - 10000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 60 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 17 - 110 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 176 - 4710 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 10000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Type with LMF type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.
ab∗ : | 11.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Achsbolzen / CF Typ / zylindrisch flach, ballig
THK
ab∗ : | 13.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFS-Modell / flach
THK
ab∗ : | 25.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
ab∗ : | 30.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Innenring / NART / ballig
THK
ab∗ : | 21.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
ab∗ : | 0.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
ab∗ : | 62.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
ab∗ : | 9.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kreuzrollen-Tische Standardausführung
THK
ab∗ : | 540.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Achsbolzen / CF-A, CF-M-A, CF-MR-A, CF-R-A / zylindrisch flach, ballig
THK
ab∗ : | 18.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen / NAST-ZZ-Modell / Stahl / zylindrisch, ballig
THK
ab∗ : | 13.77 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Zubehörteile für Schmierung - Schmiernippel
THK
ab∗ : | 0.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LM-L / Stahl, rostfreier Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 211 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 139 - 7650 N / [statische Tragzahl] 216 - 20000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 3 und 60 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 19 - 211 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 139 bis 7650 N liegt. 216 - 20000 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit bestmöglich vor Korrosion geschützt.
Herstellerdetails:
With 2 standard retainers embedded, this product is optimal for sites subject to moment loads and reduces assembly time.
ab∗ : | 22.36 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
ab∗ : | 29.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMK-L / Stahl / Quadratflansch
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 211 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 7650 N / [statische Tragzahl] 529 - 20000 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 60 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 211 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 7650 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 20000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Type with LMF-L type flange having flats at 4 locations. Due to a lower core height, this type is more suitable for compact designs than the round flange type.
ab∗ : | 31.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
ab∗ : | 15.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LM-GA / Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 200 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 120 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 16400 N / [statische Tragzahl] 225 - 40000 N
Die Linearkugellager von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 120 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 17 und 200 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 176 bis 16400 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 40000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Features]
· Standard type. Equivalent to LM type of widely used milli size series, but including metal retainer.
ab∗ : | 7.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kugelkäfigführungen / ST-UU, ST-UUB / Stahl / mit Dichtung
THK
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 24 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 100 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 980 - 43900 N / [statische Tragzahl] 270 - 36800 N / [maximaler Hub] 12 - 120 mm
Die Kugelkäfigführungen von THK bieten durch ihren Kugelkäfig einen geringen Reibungskoeffizienten. Dadurch sind sie sehr leichtläufig. Sie sind in den Innendurchmessern 8 - 100 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 24 - 100 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 980 - 43900 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Kugelkäfigführungen. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 270 bis 36800 N liegen. Bei den Kugelkäfigführungen entspricht der maximale Hub der doppelten Länge. Er liegt bei diesem Produkt zwischen 12 und 120 mm.
Herstellerdetails:
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).
[Features]
· [Extremely low friction coefficient] Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· [Compact-design] Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.
· [High accuracy and low price] The sliding parts can be manufactured at low cost and a high level of accuracy is obtained.
ab∗ : | 18.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kugelkäfigführungen / ST, ST-B / Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 19 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 100 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 0.98 - 43.9 N / [statische Tragzahl] 0.23 - 36.8 N / [maximaler Hub] 8 - 138 mm
Einen geringen Reibungskoeffizienten gewährleisten diese Kugelkäfigführungen von THK. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 100 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 100 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 0.98 - 43.9 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Kugelkäfigführungen. 0.23 - 36.8 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Bei den Kugelkäfigführungen entspricht der maximale Hub der doppelten Länge. Er liegt bei diesem Produkt zwischen 8 und 138 mm.
Herstellerdetails:
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).
[Features]
· In the ST type, the balls and ball cage are embedded in the inner side the of outer cylinder, which has been precision ground to ensure a cylindrical form
· The balls are arranged in a staggered form to that the load is equally distributed
· The ball cage is a machined cage made out of lightweight and highly rigid light alloy.
· A slide ring and retainer ring are provided on two sides of the internal diameter of the outer cylinder to prevent overrun of the ball cage.
· With this structure, it is possible to achieve rotating, linear and mixed action with a low friction coefficient.
· Stroke length can be up to double the range of movement of the ball cage within the outer cylinder
· Suitable for a wide range of applications where it is necessary to obtain high accuracy at a low price, including the ink roll parts of a printing machine, the work chuck of a punching press work, press feeders, the work head of an electric discharge machine, the correction device of a take-up roll, textile machines, strain measuring equipment, optical measuring device spindle, copiers, etc.
· Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.
ab∗ : | 17.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMF / Stahl / Rundflansch
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 4710 N / [statische Tragzahl] 225 - 10000 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von THK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 17 und 110 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 176 und 4710 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 225 - 10000 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and fitting is easily achieved by bolting directly to the housing.
ab∗ : | 23.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 1570 N / [statische Tragzahl] 265 - 2750 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 64 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 206 bis 1570 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 265 - 2750 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
The flange and outer cylinder are integrated and the flange is oval-shaped. This gives a lower core height, making this type more suitable for compact designs than the LMK type.
To lengthen the product life, the balls of the linear bushing are embedded in two races to support the load from the flats.
ab∗ : | 31.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager-Einheiten / SC / Stahl, rostfreier Stahl / breite Blockform
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 25 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 3820 N / [statische Tragzahl] 265 - 7940 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 50 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 25 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 206 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 265 - 7940 N zur Auswahl. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Case unit has standard-type linear bushing embedded in small lightweight aluminum case. Can be mounted by simply bolting to table.
ab∗ : | 48.57 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen / NAST-Modell / Stahl, rostfreier Stahl / 2-reihig / zylindrisch, ballig
THK
ab∗ : | 16.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Achsbolzen / CF-AB-Modell / zylindrisch flach, ballig
THK
ab∗ : | 16.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kreuzrollenring (RB-Ausführung) Ausführung mit geteiltem äußeren Ring
THK
ab∗ : | 61.32 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
LR-Ausführung, LM-Schlittenführung, LR-Z-Modell
THK
ab∗ : | 86.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kreuzrollen-Tische Miniaturausführung (Basisgewinde-Ausführung)
THK
ab∗ : | 527.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Scharnier-Kits FBW50110XR-Modell
THK
ab∗ : | 5.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gelenkköpfe / gerade / Zinklegierung / Innengewinde / Linksgewinde, Rechtsgewinde / RBI
THK
ab∗ : | 9.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...