MISUMI WEBINDEX

Suchen Sie Ihr gewünschtes Bauteil und vergleichen Sie dann einen der traditionellen Artikel mit einem aus der neuen Kostengünstigen Produktlinie. Entscheiden Sie sich für einen Artikel entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen und geben Sie den kompletten „TYPENCODE“ mit einem #-Symbol im Suchfeld ein. Die neue Kostengünstige Produktlinie stellt eine Erweiterung unserer Produktpalette dar und bietet Ihnen mehr Flexibilität hinsichtlich Toleranz, Last oder Lebensdauer. Ihre Vorteile Erweiterte Produktpalette Größere Flexibilität während der Konstruktionsphase Großer Auswahlbereich hinsichtlich Toleranz, Last oder Lebensdauer Einsparungen bei den Prozesskosten „Diese Produktlinie auf einen Blick“ Preisvergleich stellvertretender Artikel, wenn der Stückpreis des traditionellen Artikels als 100% festgelegt ist. Vergleichen, Vorteile sichern und sparen! Technisch Unterstützte Artikel 1 - Kosteneffiziente Produkte - Führung Kategorie Kategorie Artikelname TYPENCODE Preisvergleich mit traditionellen Produkten* Linear bewegung Linear kugellager Gerade, einfache Ausführung #CLMU Im Durchschnitt 50 % Gerade, doppelte Ausführung #CLMUW mit Bordscheibe, einfache Ausführung #CLHFR mit Flansch, doppelte Ausführung #LHFRW Wartungsfreie Gleitlager Kupferlegierung, Standard #CMP Im Durchschnitt 50 % Kupferlegierung, mit Bordscheibe #CMPF Profil schienenführungen mittlere Last, normales Spiel #CSV Im Durchschnitt 60 % schwere Lasten, normales Spiel #CSX superschwere Lasten, normales Spiel #CSH besonders superhohe Last, normales Spiel #CSR Lagergehäuse Quadratisch, Festlagerseite Standard #CBS Im Durchschnitt 45 % Quadratisch, Loslagerseite Standard #CBU Quadratisch, Festlagerseite, 4 Montagebohrungen, kurze Teilung #CBW Quadratisch, Loslagerseite, Montagebohrung, kurze Teilung #CBN Rund, Festlagerseite Standard #CBR Rund, Loslagerseite Standard #CB2 Kostengünstige Produktlinie 225

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==