70%*Betrachten Sie den traditionellen Artikelpreisbereich als 100% Kategorie Kategorie Artikelname TYPENCODE Preisvergleich mit traditionellen Produkten* Linear bewegung Kugelgewindetrieb gerollt Wellendurchmesser 8, Muttergewinde 2 #CC08 Im Durchschnitt 50 % Wellendurchmesser 10, Muttergewinde 2/4, DIN69051 Entsprechung #CC10 Wellendurchmesser 12, Muttergewinde 5/10, DIN69051 Entsprechung #CC12 Wellendurchmesser 15, Muttergewinde 5/10/20, DIN69051 Entsprechung #CC15 Wellendurchmesser 20, Muttergewinde 5/10/20, DIN69051 Entsprechung #CC20 Wellendurchmesser 25, Muttergewinde 5/10/25, DIN69051 Entsprechung #CC25 Kugelgewindetriebe geschliffen Wellendurchmesser 08, Muttergewinde 2 #CS08 Im Durchschnitt 45 % Wellendurchmesser 10, Muttergewinde 2/4, DIN69051 Entsprechung #CS10 Wellendurchmesser 12, Muttergewinde 2/5/10, DIN69051 Entsprechung #CS12 Wellendurchmesser 15, Muttergewinde 5/10/20, DIN69051 Entsprechung #CS15 Wellendurchmesser 20, Muttergewinde 5/10/20, DIN69051 Entsprechung #CS20 Wellendurchmesser 25, Muttergewinde 5/10/25, DIN69051 Entsprechung #CS25 Dreh bewegung Lager mit Gehäusen T-Form, stranggepresste maschinell bearbeitete Ausführung #CBG Im Durchschnitt 55 % Lager Miniaturkugellager, zweifach gekapselt #CB0 Im Durchschnitt 35 % Rostfreie Miniaturkugellager, zweifach gekapselt #CS6 Rillenkugellager, zweifach gekapselt #CB6 Rostfreie Rillenkugellager -zweifach gekapselt #CSB Kleine Rillenkugellager mit Bordscheibe, zweifach gekapselt #CFL Rostfreie kleine Rillenkugellager mit Bordscheibe, zweifach gekapselt #CSF Kupplungen Scheibenklemmkupplungen, hohes Drehmoment/Montageschraube (Doppelscheibe) #GCPW Im Durchschnitt 50 % Scheibenklemmkupplungen, hohes Drehmoment/Montageschraube (einfache Scheibe) #GCPS Oldham, Nabenklemmung/Montageschraube #GCO Schlitzklemmung, lange Ausführung #GSAC Schlitzstellschraube, lange Ausführung #GSAS Positionierung Arretierbolzen Feingewinde/Standardgewinde #PMXAS Im Durchschnitt 65 % manueller Standardkoordinatentisch X-Achse-Schwalbenschwanz, Einstellschraube #XFES Im Durchschnitt 50 % X-Achse/Schwalbenschwanznut/Schnellvorschubschraube #XFHT X-Achse-Schwalbenschwanz, Zahnstangenausführung #XDTS X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Rechteckiger Tisch/Niedrig #XDTC X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Langer Verfahrweg #XDTL X-Achse-Kreuzrollenführung #XCRS X-Achse/Kugelführung #XLBS XY-Achse-Schwalbenschwanz, Einstellschraube #XYFE XY-Achse-Schwalbenschwanz, Zahnstangenausführung #XYDT XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Rechteck. Tisch/Niedriges #XYDS XY-Achse/Kugelführung #XYLB XY-Achse-Kreuzrollenführung #XYCR XY-Achse/Kreuzrollenführung/Niedriges Profil #XYCS Z-Achse-Schwalbenschwanz, Einstellschraube #ZFES Z-Achse-Schwalbenschwanz, Zahnstangenausführung #ZDTS Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Niedriges Profil #ZDTC Z axis Dovetail, Rack&Pinion long Type #ZDTL Z-Achse-Kreuzrollenführung #ZCRS Z-Achse/Kugelführung #ZLBS Z-Achse/Tisch mit horizontaler Oberfläche/Vorschubschraube #ZLFD Z-Achse/Tisch mit horizontaler Oberfläche/Mikrometerschraube #ZLLB Z-Achse/Labor Scherentische/Hohe Traglasten #ZLJS Drehtische #RTRM Drehtische mit Mikrometerschraube #RTSS Goniometer-Tische, Schwalbenschwanz, einachsig #GFSG Mikrometerschraube #MCMH Dämpfer Dämpfer Vorgefertigt #CMA Im Durchschnitt 50 % Türteile Griffe Feststehende Hebel #CLR Im Durchschnitt 30 % Drehgriffe #CGM Drehgriffe mit Innensechskant #CGRW Klappgriffe #CGB Drehbare Kugelgriffe #CPBG1 Konusförmige Hebel #CLG 226
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==