MISUMI WEBINDEX

227 2Traditionelle Artikel 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Linearkugellager Ausführung Außenzylinder Kugel Kugelkäfig Umgebungsbetriebstemp. "Zubehör .Material IHärte .Material .Material LMU EN 1.3505 Äquiv. 58HRC~ EN 1.3505 Äquiv. Kunststoff (Duracon M90-Äquivalent) -20~80°C Dichtung .Werkstoff Nitrilkautschuk (-20~120°C) 2Einfach Teilenummer D L B W D1 (r) Radialversatz (Max.) Kugelreihen Masse (g) Ausführung dr Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz LMU 3 0 -0.008 7 0 -0.009 10 0 -0.12 - - - - 0.3 0.008 4 1.4 4 8 12 - - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 0.4 4 6 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.2 11.3 11.5 0.012 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 0 -0.013 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 0.8 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 0 -0.010 32 0 -0.016 42 27.3 30.5 0.015 5 98 25 40 59 0 -0.3 37.3 0 -0.5 1.85 38 1.5 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 0 -0.012 52 0 -0.019 70 45.3 2.1 49 0.020 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 (mit Dichtung) Für gerade Ausführungen Traditionelle Artikel Kosteneffiziente Produkte 50 100 TYPENCODE: #LMU &Für mehr Optionen siehe P10 (Index nach Funktion geordnet) 2Index Preisvergleich L B W W D (r) D1 dr

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==