228 Technisch unterstützte Artikel 1 2Kosteneffiziente Produkte Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 50% dr - % % # 8 8 Ausführung Außenzylinder Kugel Kugelkäfig Umgebungsbetriebstemp. "Zubehör .Material IHärte .Material .Material C-LMU EN 1.3505 Äquiv. 58HRC~ EN 1.3505 Äquiv. Kunststoff -20~80°C Dichtung .Werkstoff Nitrilkautschuk Teilenummer D L B W D1 Radialversatz (Max.) Kugelreihen Masse(g) Ausführung dr Toleranz Toleranz Toleranz Toleranz C-LMU 3 +0.003 -0.011 7 +0.006 -0.011 10 +0.1 -0.2 - - - - 0.016 4 1.4 4 8 12 - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 4 6 +0.003 -0.012 12 +0.006 -0.013 19 +0.2 -0.4 11.3 11.5 0.024 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 +0.006 -0.015 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 +0.003 -0.013 32 +0.006 -0.018 42 27.3 30.5 0.030 5 98 25 40 59 +0.2 -0.5 37.3 0 -0.5 1.85 38 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 +0.003 -0.015 52 +0.006 -0.021 70 45.3 2.1 49 0.040 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 2Einfach TYPENCODE: #CLMU &Für mehr Optionen siehe P10 (Index nach Funktion geordnet) 2Linearkugellager kostengünstige Produktlinie TYPENCODE Artikelname #CLMU Gerade, einfache Ausführung #CLMUW Gerade, doppelte Ausführung #CLHFR mit Bordscheibe, einfache Ausführung #LHFRW mit Flansch, doppelte Ausführung
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==