MISUMI WEBINDEX

229 2Traditionelle Artikel 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Profilschienenführungen Wärmebeständigkeit: −20~80°C Ausführung L Maße .Material )Härte 1 Führungswagen 2 Führungswagen Standardausführung Standardausführung Standard-Führungswagen SXR SX2R Frei wählbar Kohlenstoffstahl 58HRC~ SXRL SX2RL konfigurierbar Teilenummer L Führungswagenmaß Maß der Profilschienenführungen Ausführung H W L1 B C Sx- L2 K T Cb Schmiernippel H1 W1 W2 Ca Senkbohrung F G Standard Montagebohrung E T1 d1xd2xh StandardFührungswagen (1 Führungswagen) SXR SXRL (2 Führungswagen) SX2R SX2RL 24 100~1480 (160) 34 57 26 26 M4x7 41 20 7 0.85 M5xP0.8 6 5 12.5 15 9.5 0.5 3.5x6x4.5 60 20 28 160~1960 (220) 42 67 32 32 M5x8 47.6 22.5 7.5 1 M6xP0.75 13 6 15.5 20 11 0.6 6x9.5x8.5 60 20 33 160~1960 (220) 48 83 35 35 M6x9 61 26.5 8 1 M6xP0.75 13 6.8 18 23 12.5 0.8 7x11x9 60 20 Standard-Führungswagen W B W1 T H W2 K 4-SxM 2-Cb 2-Ca (Unterteil) F G L E C L2 L1 H1 h Ød2 T1 Ød1 Traditionelle Artikel Repräsentative Bauform MISUMI SXR Werkstoff Kohlenstoffstahl Genauigkeit Radiales Spiel -4~+3 Höhe H Toleranz ±100 Höhe H variiert paarweise 20 Breite W2 Toleranz ±100 Paarweise Abweichung von W2 20 Laufparallelität 7~16 Tragzahl 100 TYPENCODE: #SXR &Für mehr Optionen siehe P14 (Index nach Funktion geordnet) 2Technische Eigenschaften

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==