230 Technisch unterstützte Artikel 1 2Kosteneffiziente Produkte Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 60% H Ausführung H L Führungswagenmaß Maß der Profilschienenführungen W L1 B C Sx- L2 K T Cb Schmiernippel H1 W1 W2 Ca Senkbohrung F G Montagebohrung E T1 d1xd2xh Standard (1 Führungswagen) C-SXR C-SXRL (2 Führungswagen) C-SX2R C-SX2RL 24 100~1480 (160) 34 55.9 26 26 M4x5 39.5 20.8 6.2 0.5 M4x0.7 7 5.5 13 15 9.5 0.5 4.5x7.5x6 60 20 28 160~1960 (220) 42 66.7 32 32 M5x5 46.7 23.4 7.2 0.5 M6x1 14 4.5 16.5 20 11 0.5 6x9.5x8.5 60 20 33 160~1960 (220) 48 80 35 35 M6x6 59 27.2 8.15 1 M6x1 14 4.5 20 23 12.5 0.9 7x11x9 60 20 Wärmebeständigkeit: −20~80°C Ausführung Maß L .Material )Härte 1 Führungswagen 2 Führungswagen Standardausführung Standardausführung Wagen Standard C-SXR C-SX2R Frei wählbar Kohlenstoffstahl 58HRC~62HRC C-SXRL C-SX2RL konfigurierbar W B W1 W2 T K H 4-SxM 2-Cb 2-Ca (Unterteil) E h Ød2 H1 T1 Ød1 F G L L1 L2 C & Die Montage-Maße sind bei den vorhandenen Artikeln und den kostengünstigen Artikeln gleich. Kosteneffiziente Produkte Repräsentative Bauform MISUMI C-SXR Werkstoff Kohlenstoffstahl Genauigkeit Radiales Spiel -4~+6 Höhe H Toleranz ±120 Höhe H variiert paarweise 40 Breite W2 Toleranz ±120 Paarweise Abweichung von W2 40 Laufparallelität 10~24 Tragzahl Ca. 60 TYPENCODE: #CSR &Für mehr Optionen siehe P14 (Index nach Funktion geordnet) 2Technische Eigenschaften
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==