MISUMI WEBINDEX

231 2Traditionelle Artikel 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Mit Mutter Ausführung Präzisionskategorie Wellen-Ø Steigung Schraubenschaft Mutter .Material )Härte .Material )Härte Standardmutter BSS C5 15 5, 10, 20 AISI4150 Induktionsgehärtet 58~62HRC EN 1.7264 Äquiv. aufgekohlt 58~62HRC 10 9.6 0 -0.09 -0.004 -0.012 34 -0.009 -0.025 15 M1 T M -0.003 -0.011 12 C0.2 X X Ø10 0 -0.009 C0.5 C0.5 M12x1.0 C0.5 C0.5 1.15 9.15 +0.1 0 +0.14 0 10 12 L Ø Ø Ø Ø Ø mind. R0.3 mind. R0.3 2-Dichtung Y (Mutternspiel) 5 5 45 15 12 15 0 -0.25 Ø (5) Ø45 Ø58 30° 30° 50 34 9.5 18 M6x1.0 (Oleinlass) Ansicht in Pfeilrichtung X-X 4-6 Durchgangsbohrung Senkbohrung, Tiefe 6 Mutter Ausführung Präzisionskategorie Teilenummer 1mm-Schritte Y T M M1 Kugel-Ø KugelMitten-Ø SchraubenKern-Ø Anzahl der Kreisläufe Tragzahl Axialspiel Vorspannmoment N t cm Drehrichtung Ausführung Gewindewelle, Außen-Ø Steigung L C (dynamisch) kN Co (statisch) kN Standard Mutter C5 BSS 15 05 150~1095 L-72 10 44 34 3.175 15.8 (12.5) 2.5 Umdrehungen, 1 Reihe 6.9 12.5 max. 0.005 max. 2.0 C5 BSS 10 200~1095 L-72 12 52 40 1.5 Umdrehungen, 1 Reihe 4.4 7.9 max. 0.005 max. 3.0 Rechts C5 BSS 20 230~1095 L-72 12 62 50 max. 0.005 max. 3.0 Kgf=Nx0.101972 Kugelgewindetriebe 200mm (Hub) 0.15 0.15 0.06 0.46 0.46 1.84 (1 Zyklus) 0.46 0.46 0.1 0.1 1000mm/s Positionierungspräzision (Steigungsgenauigkeit + Axialspiel) Groß kurz gering Hoch Tragzahl TYPENCODE: #BS15 &Für mehr Optionen siehe P17 (Index nach Funktion geordnet) TYPENCODE: #CS15 TYPENCODE: #BS15 <Vergleichsdarstellung der Kugelgewindetrieb-Spezifikationen> <Beispiel für Betrieb eines traditionellen Artikels und Berechnung der Nutzungsdauer> Teilenummer Kugelgewindetrieb: BSS1520-800 Dynamische Tragzahl : 4.4kN Werkstück-Gewicht : 45kg Standzeit in Stunden: 25000 Stunden (einschließlich Unterbrechungszeiten)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==