232 Technisch unterstützte Artikel 1 2Kosteneffiziente Produkte [DIN69051 konform] Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 45% 250mm (Hub) 1.02 1.02 2.04 (1 Zyklus) 0.1 0.11 0.1 0.61 0.61 1000mm/s Mutter Ausführung Präzisionsgrad Klasse Teilenummer 1mm-Schritte Y T M M1 Kugel Ø Kugel Mittlerer Ø SchraubenKern-Ø Anzahl der Kreisläufe Tragzahl Axial Abstand Vorspannmoment N t cm Verdrillung Richtung Ausführung Gewindewelle, Außen-Ø Steigung L C (dynamisch) kN Co (statisch) kN Standard Mutter C5 C-BSS 15 05 150~1095 L-72 10 38 28 2.778 15.672 (12.984) 3.8 Umdrehungen,1 Reihe 4.8 8.8 max. 0.015 max. 2.0 Rechts 10 200~1095 47 37 2.8 Umdrehungen, 1 Reihe 3.9 6.9 max. 3.0 20 230~1095 57 47 1.8 Umdrehungen, 1 Reihe 3.1 5.5 kgf=Nx0.101972 Mutter Ausführung Ausführung Präzisionsgrad Klasse Wellen-Ø Steigung Schraubenschaft Mutter .Material )Härte .Material )Härte Standardmutter C-BSS C5 15 5, 10, 20 EN 1.1203 Äquiv. EN 1.7242 Äquiv. EN 1.7242 Äquiv. aufgekohlt 58~62HRC M12x1.0 mind. R0.3 -0.007 Ø28 -0.020 -0.004 Ø10 -0.012 0 Ø10 -0.009 0 Ø9.6-0.09 0 12-0.25 +0.1 9.15 +0.14 1.15 Ansicht in Pfeilrichtung X-X Ø38 Ø15 Ø15 -0.003 Ø12 -0.011 T M1 M 48 40 45° 22.5° 12 Y (Mutternspiel) 45 15 L (5) 5 5 10 C0.5 C0.5 C0.2 C0.5 C0.5 mind. R0.3 M6x1.0 (Oleinlass) 6-Ø5.5 Durchgangsbohrung X X 0 0 TYPENCODE: #CS15 &Für mehr Optionen siehe P17 (Index nach Funktion geordnet) <Beispiel für Betrieb eines kostengünstigen Artikels und Berechnung der Nutzungsdauer> Teilenummer Kugelgewindetrieb : C-BSS1520-800 Dynamische Tragzahl : 3.1kN Werkstück-Gewicht : 45kg Standzeit in Stunden: 25000 Stunden (einschließlich Unterbrechungszeiten)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==