MISUMI WEBINDEX

233 2Traditionelle Artikel 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Industriestandard Ausführung .Material 4Oberflächenbehandlung Nur Festlagerseite Festlagerseite und Loslagerseite SET BSW BSW-SET EN 1.1191 Äquiv. EN 1.0038 Äquiv. Brüniert d=6~8 0 –0.03 P T B1 B H H1 h 1.6 L/2 L/2 M L3 L2 L d 2-d1Durchgangsbohrung d2Senkbohrung TiefeL d=10~25 d=20 22 42 10 10 d=25 30 48 9 9 * 4 Montagebohrungen * 4 Montagebohrungen & d25 ohne Senkbohrung. P B H H1 T h 0 –0.03 B1 1.6 L/2 L/2 M L3 L L1 d L2 2-d1Durchgangsbohrung d2Senkbohrung TiefeTeilenummer Loslagerseite SET d L L1 L2 L3 B H h B1 H1 P d1 d2 M M (Fein) T Passender Wellen-Ø für Öldichtung Ausführung Nr. BSW 6 -SET (Nur beim Kauf von Sets) 6 20 - 22.5 3.5 42 25 13 18 20 30 5.5 9.5 11 M6x0.75 12 - 8S 8 23 - 26 4 52 32 17 25 26 386.611 M8x1.0 14 10 8 11.5 10S 10 24 6 29.5 6 70 43 25 36 35 52 9 14 M10x1.0 17 12 10 14 12 12 43 25 35 M12x1.0 19 15 15 1525 6 38 5 8050 *30 41 40 60 11 17 15 M15x1.0 22 20 20 20 42 10 52 10 95 58 56 45 75 M20x1.0 30 25 & Keine Öldichtung bei , wenn d=6 ist. & d=8 wird mit einer Öldichtung geliefert. & Den Festlagerseiten-Hauptkorpus , , und nicht zerlegen, da er im montierten Zustand bleiben muss. & Bei Nr.8S und 10S ist der Innen-Ø der Öldichtung kleiner als bei der vorherigen Version der Ausführungen Nr.8S und Nr.10S. & Bei Verwendung zusammen mit einem Kugelgewindetrieb von steht eine Lagergehäuse-Zubehörmanschette als Ersatz zur Verfügung. 2Bauteildaten Nummer Artikel-bez. Stückzahl Lagergehäuse 1 Japanischer Standard Schrägkugellager Klasse 5 1 Satz Abdeckung 1 Radialwellendichtring 2 Innensechskantschraube* 4 Hülse 2 Lagermutter (mit Druckstück) 1 Kugelgewindetriebe Positioniergenauigkeit kurz gering Groß Hoch <Vergleichs-Diagramm Lager-Spezifikationen> Dynamische Last Nennwert (N) TYPENCODE: #BSW &Für mehr Optionen siehe P18 (Index nach Funktion geordnet)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==