234 Technisch unterstützte Artikel 1 2Kosteneffiziente Produkte Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 45% Ausführung .Material 4Oberflächenbehandlung Nur Festlagerseite Festlagerseite und Loslagerseite SET C-BSW C-BSW-SET EN 1.1191 Äquiv. EN 1.0038 Äquiv. Brüniert P B H B1 L/2 L/2 L L1 L3 d L2 2-d1 Durchlass d2 Senkbohrung, Tiefe2-d1 Durchlass P B B/2±0.02 h±0.02 H1 H B1 L/2 L/2 L L1 L3 L2 d M M T T 1.6 B/2±0.02 1.6 h±0.02 H1 d=6~8 d=10~20 Teilenummer Loslagerseite SET d L L1 L2 L3 B H h B1 H1 P d1 d2 M M (Feingewinde) T Passender Wellen-Ø für Öldichtung Ausführung Nr. C-BSW 6 -SET (Nur beim Kauf von Sets) 6 20 5.5 22 3.5 42 25 13 18 20 30 5.5 9.5 11 M6x0.75 12 9.5 8S 8 23 7 26 4 52 32 17 25 26 38 6.6 11 11 M8x1.0 14 10 8 11.5 10S 10 24 6 29.5 6 704325362452 9 - - M10x1.0 16 12 10 14 12 12 M12x1.0 19 15 15 15 25 36 5 80 49 30 41 25 60 11 M15x1.0 22 20 20 20 42 10 50 10 95 58 56 25 75 M20x1.0 30 25 2Bauteildaten Nummer Artikel-bez. Stückzahl Lagergehäuse 1 Ausländischer Hersteller Schrägkugellager Klasse 5 1 Satz Abdeckung 1 Radialwellendichtring 2 Zylinderschraube mit Innensechskant 4 Hülse 2 Lagermutter (mit Druckstück) 1 &d=6 und 8 wird mit einer Öldichtung geliefert. . &Nicht zerlegen , , , und , da sie montiert bleiben müssen. &Bei Verwendung mit einem MISUMI-Kugelgewindetrieb dient eine Hülse zu Lagergehäuse als Ersatzteil. TYPENCODE: #CBSW &Für mehr Optionen siehe P18 (Index nach Funktion geordnet)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==