MISUMI WEBINDEX

235 2Präzision 2Vergleich manueller Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Manuelle Positionierungsstelltische 2 X-Achsen-Präzisionsschwalbenschwanzführung 0 5 10 10 5 0 6-M2, Tiefe 5 2-M2, Tiefe 4 4-Ø2.5 Durchgangsbohrung Ø4.2 Senkbohrung, Tiefe 2.5 Vorschubknopf 7 25 20 10 15 10 8 Klemme (M2x3.5) Ø6 11.5 20 23 25 10 10 6.7 Ø12 7 20 15 0 10 10 0 0 10 10 0 6-M3 Tiefe 5 2-M3, Tiefe 4 Vorschubknopf 5-M2, Tiefe 4 7 Ø12 32 15 40 28 20 20 8 16 16 23 20 16 16 40 6.7 4-Ø3.5 Durchgangsbohrung Ø6 Senkbohrung, Tiefe 3.5 7 32 Klemme (M2x3.5) 11.5 Ø6 0 10 0 10 0 10 10 20 20 0 60 20 8 25 25 32 39.5 60 25 32 25 11.8 8-M4, Tiefe 6 4-M3, Tiefe 6 10.5 Ø10 50 20 7 Vorschubknopf Ø12 6.6 50 17 Klemme (M3x4) 4-Ø4.5 Durchgangsbohrung Ø8 Senkbohrung, Tiefe 4.5 XEG25 XEG40 XEG60 XPG . Werkstoff: (Grundkörper): Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt Vorschubknopf: Aluminium 4 Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff Teilenummer Stelltischoberfläche (mm) Verfahrweg (mm) Verfahrweg pro Umdrehung (mm) Traglast (N) Verfahrgenauigkeit (μm) Momentlastkapazität (N t m) Parallelität Gewicht (kg) Zubehör Ausführung Nr. Horizontal Vertikal Geradheit Parallelität Neigemoment Giermoment Rollbewegung Ausführung M-L Stückzahl XEG 25 25x25 ±5 0.5 29.4 9.8 30 30 2.0 1.5 1.3 40μm 0.07 SCB2-8 4 40 40x40 ±7 4.0 3.0 3.0 0.19 SCB3-6 60 60x60 ±9 39.2 19.6 5.0 4.0 4.0 0.60 SCB4-6 Teilenummer XEG60 XFES60 Führung Schwalbenschwanz-Schienenführung Schwalbenschwanz-Schienenführung Dicke 17mm 17mm Größe der Oberfläche 60 X 60mm 60 X 60mm Genauigkeit manueller Präzisionskoordinatentisch Standardpräzisionskoordinatentisch Verfahrgenauigkeit (Geradheit) 30μm 50μm Hub ±9mm ±8mm TYPENCODE: #XEG &Für mehr Optionen siehe P60 (Index nach Funktion geordnet) TYPENCODE: #XPG A Stelltischoberfläche (mm) Traglast (N) Verfahrgenauigkeit Drehmomentbelastung (Ntm) Abweichung unter Last (°/Ntcm) Parallelität Gewicht (kg) Zubehör (4 Stk.) Horizontal Vertikal Geradheit Parallelität der Bewegung Neigemoment Giermoment Neigemoment Giermoment Rollbewegung Neigemoment Giermoment Rollbewegung Typ M-L 25 25x25 9.8 4.9 3μm 10μm 30" 30" 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 30μm 0.04 SCB2-6 40 40x40 19.6 9.8 25" 15" 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 SCB3-6 60 60x60 49.0 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.25 SCB4-6 80 80x80 98.0 49.0 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 0.50 SCB4-6 100 100x100 147.0 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.70 SCB4-6 120 120x120 196.0 50" 30" 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 1.60 SCB4-10 K A A J E F Q X G X T1 T (B) P D Klemme (M3x5) (M2x3.5 fur A=25) 4-d1 Durchgangsbohrung d2 Senkbohrung, TiefeM R X-Achsen-Präzisionskreuzrollenführung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==