236 Technisch unterstützte Artikel 1 2Standard 2Vergleich Kreuzrollenführung Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 50% XCRS Teilenummer Stelltischoberfläche (mm) Verfahrweg (mm) Verfahrweg pro Umdrehung (mm) Traglast (N) Verfahrgenauigkeit Gewicht (kg) Ausführung Nr. Horizontal Vertikal Geradheit XFES 25 25x25 ±5 0.5 29.4 9.8 50μm 0.04 40 40x40 ±7 0.08 60 60x60 ±8 39.2 19.6 0.18 2 StandardX-AchsenSchwalbenschwanzführung 4 Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert . Werkstoff: Aluminiumlegierung 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 34 (9.8) 60 (19.5) 50 25 17 7 7 Ø12 25 60 25 25 8-M4, Tiefe 6 4-M5 Ø8 Senkbohrung, Tiefe 4.5 9 Ø10 50 XFES60 12.5 (12) 25 10 7 7 Ø12 10 8-M2, Tiefe 5 20 9 Ø10 (19.5) 25 15 10 10 20 5 0 5 5 0 5 4-M2.5 Ø4.2 Senkbohrung, Tiefe 2.7 XFES25 * M2, Tiefe 4 * M2, Tiefe 4 10 5 0 5 10 10 5 0 5 10 23.5 (9.8) 40 40 (19.5) 32 16 15 7 7 Ø12 16 16 8-M3 Tiefe 6 4-M4 Ø6.5 Senkbohrung, Tiefe 3.5 16 32 9 Ø10 XFES40 Teilenummer XPG60 XCRS60 Führung Kreuzrollenführung Kreuzrollenführung Dicke 20mm 20mm Größe der Oberfläche 60 X 60mm 60 X 60mm Genauigkeit manueller Präzisionskoordinatentisch Standardpräzisionskoordinatentisch Verfahrgenauigkeit (Geradheit) 3μm 30μm Hub ±6.5mm ±6.5mm TYPENCODE: #XCRS TYPENCODE: #XFES &Für mehr Optionen siehe P60 (Index nach Funktion geordnet) A Tischoberfläche (mm) Traglast (N) Max. Haltekraft (N) (Ref.) Verfahrgenauigkeit Zulässiges Moment (Ntcm) Abweichung unter Last (°/Ntcm) Parallelität Gewicht (kg) Horizontal Vertikal Geradheit Parallelität der Bewegung Neigemoment Giermoment Rollbewegung Neigemoment Giermoment Rollbewegung 25 25x 25 9.8 4.9 60 30μm 30μm 1.1 0.8 0.4 3.03 2.85 1.80 50μm 0.04 40 40x 40 19.6 9.8 2.7 2.2 2.0 0.38 0.42 0.28 0.14 60 60x 60 49 19.6 5.2 4.3 5.5 0.12 0.11 0.07 0.24 80 80x 80 98 49 70 19.2 15.1 17.3 0.05 0.05 0.04 60μm 0.39 100 100×100 147 36.0 30.0 33.0 0.06 0.07 0.05 0.58 120 120×120 196 57.2 44.7 66.7 0.03 0.02 0.01 0.95 R Standard-X-AchsenKreuzrollenführung A F A (J) (B) E T X G D X Q Klemme (M3x5) (M2x3.5 fur A=25) 4-d1 Durchgangsbohrung, d2 Senkbohrung, Tiefe 1 P
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==