MISUMI WEBINDEX

237 2Traditionelle Artikel 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Kugellager (Montageschema) B6 ZZ r r d D B R dh R Ds Lagerpräzision nach JIS B 1514 Klasse 0 . Werkstoff: EN 1.3505 äquivalent Teilenummer d D B r (min) Tragzahl Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz) Relative Maße Masse (g) (zur Information) Cr (Dynamisch) N Cor (Statisch) N Ds (min) dh (max) R (max) B682ZZ 2 5 2.3 0.08 169 50 85000 2.7 3.9 0.08 0.17 B692ZZ 6 3.0 0.15 330 98 75000 3.0 4.8 0.15 0.38 B673ZZ 3 6 2.5 0.1 208 74 71000 3.6 5.4 0.08 0.2 B683ZZ 7 3 390 130 63000 3.9 5.8 0.1 0.45 B693ZZ 8 4 0.15 560 179 60000 4.2 6.8 0.15 0.83 B603ZZ 9 5 570 187 56000 7.8 1.45 B623ZZ 10 4 630 218 50000 8.8 1.66 B674ZZ 4 7 2.5 0.1 222 88 60000 4.6 6.4 0.08 0.29 B684ZZ 9 4 640 224 53000 5.0 7.8 0.1 1.01 B694ZZ 11 0.15 715 276 48000 5.2 9.8 0.15 1.75 B604ZZ 12 0.2 957 350 5.6 10.4 0.2 2.29 B624ZZ 13 5 1300 485 40000 11.4 3.04 B634ZZ 16 0.3 1340 523 36000 6 14 0.3 5.21 B675ZZ 5 8 2.5 0.1 218 131 53000 5.8 7.4 0.1 0.34 B685ZZ 11 5 0.15 715 281 45000 6.2 9.8 0.2 1.96 B695ZZ 13 4 0.2 1080 430 43000 6.6 11.4 2.5 B605ZZ 14 5 1330 505 40000 12.4 3.48 B625ZZ 16 0.3 1730 670 36000 7 14 0.3 4.86 B635ZZ 19 6 2336 835 32000 17 8.34 B676ZZ 6 10 3 0.1 495 218 45000 7.04 9.3 0.1 0.68 B686ZZ 13 5 0.15 1080 440 40000 7.0 11.8 0.15 2.69 B696ZZ 15 0.2 1350 530 7.6 13.4 0.2 3.72 B606ZZ 17 6 0.3 2190 835 38000 8 15 0.3 6.08 B626ZZ 19 2340 885 32000 17 7.94 B678ZZ 8 12 3.5 0.1 543 274 40000 9.05 11.33 0.1 0.97 B688ZZ 16 5 0.2 1610 710 36000 9.6 14.4 0.2 4.02 B698ZZ 19 6 0.3 1990 865 10 17 0.3 7.18 B608ZZ 22 7 3350 1400 34000 20 12 B628ZZ 24 8 4000 1590 28000 22 17 B638ZZ 28 9 4563 1983 26 30.3 MISUMI Traditionelle Artikel Zulassige Last dynamische Nennlast (Cr): 2,89kN statische Nennlast (Cor): 1,46kN Min.:3μm Max.:18μm Nennnutzungsdauer (mit 2,89kN Last) EX: Fallbeispiel (Rotationsgeschwindigkeit: 750 U/min, Last: 0.5kN) 1 Millionen Umdrehungen 4.000 Stunden Lebensdauer Innenlager Abstand Zulassige Last Lebensdauer Innenlager Abstand MISUMI Kosteneffiziente Produkte dynamische Nennlast (Cr): 2kN statische Nennlast (Cor): 1kN Min.:6μm Max.:23μm Nennnutzungsdauer (mit 2kN Last) EX: Fallbeispiel (Rotationsgeschwindigkeit: 750 U/min, Last: 0.5kN) 400,000 Umdrehungen 1,600 Stunden TYPENCODE: #B602 &Für mehr Optionen siehe P25 (Index nach Funktion geordnet)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==