238 Technisch unterstützte Artikel 1 2Kosteneffiziente Produkte Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 35% C-B6 ZZ r r d D B R dh R Ds Lagerpräzision nach JIS B 1514 Klasse 0 . Werkstoff: EN 1.3505 äquivalent (Montageschema) Teilenummer d D B r (min) Tragzahl Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz) Relative Maße Masse (g) (zur Information) Cr (Dynamisch) N Cor (Statisch) N Ds (min) dh (max) R (max) C-B682ZZ 2 5 2.3 0.08 146 52 85000 2.7 3.9 0.08 0.17 C-B692ZZ 6 3 0.15 270 90 75000 3 4.8 0.15 0.38 C-B673ZZ 3 6 2.5 0.1 146 52 71000 3.6 5.4 0.08 0.2 C-B683ZZ 7 3 0.1 273 91 63000 3.9 5.8 0.1 0.45 C-B693ZZ 8 4 0.15 392 125 60000 4.2 6.8 0.15 0.83 C-B603ZZ 9 5 0.15 400 132 56000 7.8 1.45 C-B623ZZ 10 4 441 153 50000 8.8 1.66 C-B674ZZ 4 7 2.5 0.1 155 62 60000 4.6 6.4 0.08 0.29 C-B684ZZ 9 4 0.1 448 157 53000 5 7.8 0.1 1.01 C-B694ZZ 11 0.15 501 193 48000 5.2 9.8 0.15 1.75 C-B604ZZ 12 0.2 670 245 5.6 10.4 0.2 2.29 C-B624ZZ 13 5 910 340 40000 11.4 3.04 C-B634ZZ 16 0.3 938 366 36000 6 14 0.3 5.21 C-B675ZZ 5 8 2.5 0.1 153 92 53000 5.8 7.4 0.1 0.34 C-B685ZZ 11 5 0.15 501 197 45000 6.2 9.8 0.2 1.96 C-B695ZZ 13 4 0.2 756 301 43000 6.6 11.4 2.5 C-B605ZZ 14 5 931 354 40000 12.4 3.48 C-B625ZZ 16 0.3 1211 469 36000 7 14 0.3 4.86 C-B635ZZ 19 6 1635 627 32000 17 8.34 C-B676ZZ 6 10 3 0.1 347 153 45000 7.04 9.3 0.1 0.68 C-B686ZZ 13 5 0.15 756 308 40000 7 11.8 0.2 2.69 C-B696ZZ 15 0.2 945 371 7.6 13.4 3.72 C-B606ZZ 17 6 0.3 1533 585 38000 8 15 0.3 6.08 C-B626ZZ 19 1638 620 32000 17 7.94 C-B678ZZ 8 12 3.5 0.1 380 192 40000 9.05 11.33 0.1 0.97 C-B688ZZ 16 5 0.2 1127 497 36000 9.6 14.4 0.2 4.02 C-B698ZZ 19 6 0.3 1393 606 10 17 0.3 7.18 C-B608ZZ 22 7 2345 980 34000 20 12 C-B628ZZ 24 8 2800 1113 28000 22 17 C-B638ZZ 28 9 3194 1388 26 30.3 TYPENCODE: #CB0 &Für mehr Optionen siehe P25 (Index nach Funktion geordnet)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==