239 2Traditionelle Artikel (Oldham-Kupplungen) 5FDIOJTDI 6OUFSTUàU[UF "SUJLFMø ,PTUFOFGGJ[JFOUF 1SPEVLUF Kupplungen 2Nabenklemmung 2Stellschraube AUSFÜHRUNG . Werkstoff 4 Oberflächenbehandlung " Zubehör Nabe Distanzstück Nabe CPOC Aluminiumlegierung Polyacetal Klar eloxiert Klemmschraube CPO Befestigungsschraube & Betriebstemperatur: -20°C ~ 80°C & Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte. CPOC (Nabenklemmung) CPO (Befestigungsschraube) 1 2 F L D t - - d d A 2-M d3 Auflagestuck Nabe 4-M A A D16~32 D40 2-M - t - L H8 H8 F d3 Nabe Auflagestuck d1 d2 D Teilenummer Zulässiges Drehmoment (N t m) Winkelversatz (°) Radialversatz (mm) Max. Drehzahl (1/min) Trägheitsmoment (kg t m2) Gewicht (g) Ausführung D CPOC 16 0.7 3 1.0 39000 5.8x10-7 12 20 1.2 1.5 31000 1.5x10-6 19 25 2.0 2.0 25000 4.4x10-6 36 32 4.5 2.5 19000 1.4x10-6 69 CPO 16 0.7 3 1.0 39000 3.2x10-7 7 20 1.2 1.5 31000 1.0x10-6 14 25 2.0 2.0 25000 3.0x10-6 27 32 4.5 2.5 19000 9.5x10-6 50 Teilenummer Auswahl d1, d2 (d1≤d2) d3 L L t F A Befestigungsschraube/ Klemmschraube Ausführung D M Anzugsmoment (N t m) Nabenklemmung CPOC 16 5 6 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 1 20 6 6.35 8 9 33 14 5 6.5 25 6.35 8 10 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5 32 8 10 11 12 14 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5 Befestigungsschraube CPO 16 3 4 5 66.35 7 18 7 4 3.5 - M3 0.7 20 4 5 6 6.35 8 9 23 9 5 4.5 M4 1.7 25 5 6 6.35 8 9.53 10 11 28 11 6 5.5 M5 4 32 8 10 12 14 14.5 33 13 7 6.5 M6 7 TYPENCODE: #CPO &Für mehr Optionen siehe P28 (Index nach Funktion geordnet) Zulässiges Anzugsmoment Zulässiger Radialversatz Äquivalent zu ähnlichen Artikeln Äquivalent zu ähnlichen Artikeln 5 4 3 2 1 0 Traditionelle Artikel Kostengünstige Artikel Einheit: Nm 3 2 2.5 1.5 0.1 0.5 0 Traditionelle Artikel Kostengünstige Artikel Einheit: mm
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==