240 Technisch unterstützte Artikel 1 2Kosteneffiziente Produkte (Oldham-Kupplungen) Kostenreduktion verglichen mit traditionellen Artikeln: Im Durchschnitt 50% 2Nabenklemmung 2Stellschraube AUSFÜHRUNG . Werkstoff 4 Oberflächenbehandlung " Zubehör Nabe Distanzstück Nabe GCOC Aluminiumlegierung Polyacetal Klar eloxiert Klemmschraube GCO Befestigungsschraube Teilenummer Auswahl d1, d2 (d1≤d2) d3 L M t F A Befestigungsschraube/ Klemmschraube Ausführung D M Anzugsmoment (N t m) Nabenklemmung GCOC 16 5 6 7 29 12.5 4 3 5 M2.5 1 20 6 6.35 8 9 33 14 5 6.5 25 6.35 8 10 11 39 16.5 6 3.8 9 M3 1.5 32 8 10 11 12 14 14.5 45 19 7 4.5 11 M4 2.5 Befestigungsschraube GCO 16 3 4 5 66.35 7 18 7 4 3.5 - M3 0.7 20 4 5 6 6.35 8 9 23 9 5 4.5 M4 1.7 25 5 6 6.35 8 10 11 28 11 6 5.5 M5 4 32 8 10 12 14 14.5 33 13 7 6.5 M6 7 Teilenummer Zulässiges Drehmoment (N t m) Winkelversatz (°) Radialversatz (mm) Max. Drehzahl (U/min) Trägheitsmoment (kg t m3) Gewicht (g) Ausführung D GCOC 16 0.7 3 1.0 10000 4.4x10-7 11 20 1.2 1.5 1.2x10-6 20 25 2.0 2.0 3.3x10-6 37 32 4.5 2.5 1.4x10-6 70 GCO 16 0.7 3 1.0 10000 2.2x10-7 6 20 1.2 1.5 6.9x10-7 13 25 2.0 2.0 2.1x10-6 23 32 4.5 2.5 6.5x10-6 45 & Betriebstemperatur: -20°C ~ 80°C & Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte. & Die Toleranzen für d1 und d2 gelten vor Einarbeitung der Schlitze. GCOC (Nabenklemmung) GCO (Befestigungsschraube) F L t - - A 2-M Klemmschraube d3 Auflagestuck Nabe d1 d2 D H8 H8 d2H8 d1H8 D Auflagestuck Nabe 2-M Befestigungsschraube F t L d3 - - TYPENCODE: #GCO &Für mehr Optionen siehe P28 (Index nach Funktion geordnet)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==