MISUMI WEBINDEX

249 Tabelle 1. Basiseinheiten Hinweis (1) Die Elementarteilchen müssen hier Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen oder sonstige Teilchen sein. Tabelle 2. Ergänzungseinheiten (5) Abgeleitete Einheiten Die algebraisch ausgedrückten Ergänzungseinheiten verwenden Symbole wie beispielsweise plus, minus usw. Die von den SI abgeleiteten Einheiten mit Spezialnamen und -symbolen werden in Tabelle 3 angegeben. 1. Das Internationales Einheitensystem (SI) und dessen Gebrauch. 1-1. Anwendungsbereich Dieser Standard gibt an, wie das internationale Einheitensystem (SI) und andere Einheitensysteme sowie Einheiten in Zusammenhang mit den Einheiten der internationalen Systeme und andere verwendete Einheiten verwendet werden können. 1-2. Begriffe Die Terminologie, die in dieser Spezifikation und den darin enthaltenen Definitionen verwendet werden, lautet wie folgt. (1) Internationales Einheitensystem (SI) Kohärentes Einheitensystem, das vom Internationalen Komitee für Maße und Gewichte eingeführt wurde und empfohlen wird. Es enthält Basis- und Ergänzungseinheiten, daraus abgeleitete Einheiten sowie deren Integral-Exponenten bis zur 10. Potenz. (2) SI-Einheit Oberbegriff, der für die Beschreibung von Basiseinheiten, Ergänzungseinheiten oder abgeleiteten Einheiten des Internationalen Einheitensystems (SI) verwendet wird. (3) Basiseinheit Diese Einheiten werden in Tabelle 1 angegeben. (4) Ergänzungseinheiten Die Ergänzungseinheiten werden in Tabelle 2 angegeben. Beispiele für von den SI abgeleiteten Einheiten mit Basiseinheiten ausgedrückt Tabelle 3 Von den SI abgeleiteten Einheiten mit Spezialnamen und -symbolen Basisgröße Einheit Symbol Definition Länge Meter m Ein Meter ist die Weglänge, die das Licht in einem Vakuum während eines Zeitintervalls von 1 299 792 458 einer Sekunde zurücklegt. Masse Kilogramm kg Ein Kilogramm ist eine Masseneinheit (weder Gewicht noch Kraft) , es entspricht der Masse des internationalen Prototyps des Kilogramms. Zeit Zweites s Eine Sekunde ist die 9 192 631 770-fache Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung. Strom Ampere A Ein Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 Meter voneinander angeordneten, geradlinigen, unendlich langen Leitern von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigen Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern pro Meter Leiterlänge die Kraft 2×10−7 Newton hervorrufen würde. Thermodynamische Temperatur Kelvin K Kelvin, die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der Bruchteil 1 273.16 der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts von Wasser. Stoffmenge Mol mol Ein Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das so viele Elementarteilchen (1) oder Anhäufung von Elementarteilchen enthält, wie es Atome in 0.012 kg Kohlenstoff 12 gibt und bei Verwendung des Mols müssen die Elementarteilchen angegeben sein. Lichtstärke Candela cd Ein Candela ist die Lichtstärke einer Quelle in einer gegebenen Richtung, die monochromatisches Licht der Frequenz 540×1012 Hertz erzeugt und eine Strahlungsstärke in dieser Richtung von 1 683 Watt pro Steradiant hat. Basisgröße Einheit Symbol Definition Ebener Winkel Bogenmaß rad Das Bogenmaß ist der ebene Winkel zwischen zwei Radien eines Kreises, der einen Kreisbogen beschreibt, der die Länge des Radius hat. Raumwinkel Steradiant sr Ein Steradiant ist der Raumwinkel mit Scheitelpunkt in der Kugelmitte, der eine Fläche aus der Kugeloberfläche herausschneidet, die dem Quadrat der Radiuslänge der Kugel entspricht. Basisgröße Basisgröße Bezeichnung Symbol fläche Quadratmeter m2 Mengen Kubikmeter m3 Geschwindigkeit Meter/Sekunde m/s Beschleunigung Meter/Sekunde2 m/s2 Wellenzahl Pro Meter m−1 Dichte Kilogramm pro Kubikmeter kg/m3 Stromdichte Ampere pro Quadratmeter A/m2 Magnetfeldstärke Ampere pro Meter A/m Dichte (einer Substanz) Mol pro Kubikmeter mol/m3 Spezifisches Volumen Kubikmeter pro Kilogramm m3/kg Leuchtdichte Candela pro Quadratmeter cd/m2 Basisgröße Basisgröße Bezeichnung der Basiseinheiten oder Ergänzungs-einheiten oder sonstige SI-Einheiten Bezeichnung Symbol Frequenz Hertz Hz 1Hz =1s−1 kraft Newton N 1N =1kg·m/s2 Druck, Spannung Pascal Pa 1Pa =1N/m2 Energie, Arbeit, Wärmemenge Joule J 1J =1N·m Arbeitsleistung, Prozessgrad, Leistung, Elektrische Leistung Watt W 1W =1J/s Elektrische Ladung, Elektrizitätsmenge Coulomb C 1C =1A·s Elektrische Spannung, Spannungsdifferenz, Spannung, Elektromotorische Kraft Volt V 1V =1J/C Elektrostatische Kapazität, Kapazitanz Farad F 1F =1C/V Elektrischer Widerstand Ohm Ω 1Ω =1V/A Leitfähigkeit Siemens S 1S =1Ω−1 Magnetfluss Weber Wb 1Wb =1V·s Magnetflussdichte Tesla T 1T =1Wb/m2 Induktiver Widerstand Henry H 1H =1Wb/A Celsius Temperatur Grad Celsius ˚C 1t˚C = (t+273.15)k Lichtstrom Lumen lm 1lm =1cd·sr Beleuchtungsstärke Lux lx 1lx =1lm/m2 Radioaktivität Becquerel Bq 1Bq =1s−1 Absorbierte Dosis Grau Gy 1Gy =1J/kg Äquivalentdosis Sievert Sv 1Sv =1J/kg Allgemeine technische Informationen SI (Internationales Einheitensystem)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==