250 TECHNISCHE INFORMATIONEN 1-3. Vielfache von 10 der SI-Einheiten (1) Vorsatz Die Vielfachen sowie die Namen und Symbole der Vorsätze, um ganze Vielfache von 10 der SI-Einheiten auszudrücken, werden in Tabelle 4 angegeben. Tabelle 4 Vorsatz. 2. Umrechnungstabellen für SI- und Standardeinheiten (Die mit dicken Linien eingerahmten Einheiten sind die SI-Einheiten.) Hinweis) 1P=1dyn·s/cm2=1g/cm·s 1Pa·s=1N·s/m2, 1cP=1mPa·s Hinweis) 1St=1cm2/s, 1cSt=1mm2/s Hinweis) 1Pa=1N/m2, 1MPa=1N/mm2 Hinweis) 1Pa=1N/m2 Hinweis) 1Pa=1N/m2, 1MPa=1N/mm2 Hinweis) 1W=1J/s, PS:Pferdestärke Vielfache einer Einheit Vorsatz Vielfache einer Einheit Vorsatz Vielfache einer Einheit Vorsatz Bezeichnung Symbol Bezeichnung Symbol Bezeichnung Symbol 1018 Exsa E 102 Hekto h 10−9 Nano n 1015 Peta P 101 Deka da 10−12 Piko p 1012 Tera T 10−1 Dezi d 10−15 Femto f 109 Giga G 10−2 Zenti c 10−18 Atto a 106 Mega M 10−3 Milli m 103 Kilo k 10−6 Mikro μ kraft N dyn kgf 1 1×105 1.019 72×10−1 1×10−5 1 1.019 72×10−6 9.806 65 9.806 65×105 1 Viskosität Pa·s cP P 1 1×103 1×10 1×10−3 1 1×10−2 1×10−1 1×102 1 Spannung Pa oder N/m2 MPa oder N/mm2 kgf/mm2 kgf/cm2 1 1×10−6 1.019 72×10−7 1.019 72×10−5 1×106 1 1.019 72×10−1 1.019 72×10 9.806 65×106 9.806 65 1 1×102 9.806 65×104 9.806 65×10−2 1×10−2 1 Kinematische Viskosität m2/s cSt St 1 1×106 1×104 1×10−6 1 1×10−2 1×10−4 1×102 1 Druck Pa kPa MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg oder Torr 1 1×10−3 1×10−6 1×10−5 1.019 72×10−5 9.869 23×10−6 1.019 72×10−1 7.500 62×10−3 1×103 1 1×10−3 1×10−2 1.019 72×10−2 9.869 23×10−3 1.019 72×102 7.500 62 1×106 1×103 1 1×10 1.019 72×10 9.869 23 1.019 72×105 7.500 62×103 1×105 1×102 1×10−1 1 1.019 72 9.869 23×10−1 1.019 72×104 7.500 62×102 9.806 65×104 9.806 65×10 9.806 65×10−2 9.806 65×10−1 1 9.678 41×10−1 1×104 7.355 59×102 1.013 25×105 1.013 25×102 1.013 25×10−1 1.013 25 1.033 23 1 1.033 23×104 7.600 00×102 9.806 65 9.806 65×10−3 9.806 65×10−6 9.806 65×10−5 1×10−4 9.678 41×10−5 1 7.355 59×10−2 1.333 22×102 1.333 22×10−1 1.333 22×10−4 1.333 22×10−3 1.359 51×10−3 1.315 79×10−3 1.359 51×10 1 Arbeit, Energie, Wärmemenge J kW·h kgf·m kcal 1 2.777 78×10−7 1.019 72×10−1 2.388 89×10−4 3.600 ×106 1 3.670 98×105 8.600 0 ×102 9.806 65 2.724 07×10−6 1 2.342 70×10−3 4.186 05×103 1.162 79×10−3 4.268 58×102 1 Wärmestrom W kgf·m/s PS kcal/h 1 1.019 72×10−1 1.359 62×10−3 8.600 0 ×10−1 9.806 65 1 1.333 33×10−2 8.433 71 7.355 ×102 7.5 ×10 1 6.325 29×102 1.162 79 1.185 72×10−1 1.580 95×10−3 1 Thermischer Leitfähigkeit W/(m·K) kcal/(h·m·˚C) 1 8.600 0×10−1 1.162 79 1 Koeffizient für Wärmeübergang W/(m2·K) kcal/(h·m2·˚C) 1 8.600 0×10−1 1.162 79 1 Spezifische Wärme J/(kg·K) kcal/(kg·˚C) cal/(g·˚C) 1 2.388 89×10−4 4.186 05×103 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==