251 QGriechische Buchstaben QNamen der Elemente und Atomzeichen QEigenschaften der Werkstoffe QVolumenberechnung Referenz Sofern nicht anders angegeben, sind Kleinbuchstaben die Norm. Referenz Diese Tabelle basiert auf Anhang A (Name und Zeichen der Elemente) von ISO 31/8-1980 (Mengen und Einheiten der physikalischen Chemie und Molekularphysik) und Anhang C (Namen und Symbole der Radionuklide) von ISO 31/9-1980 (Mengen und Einheiten der Atomphysik und Nuklearphysik) . QGewichtsberechnung Gewicht W[g]= Volumen[cm3]× Relative Dichte [Bsp.]Werkstoff: Unlegierter Stahl D=Ø 16 L=50mm, Gewicht: ≈79[g] = ×1.62×5×7.85 π — 4 Die relative Dichte von W= D2×L×W π — 4 Großbuchstaben Kleinbuchstaben Aussprache Normaler Gebrauch alpha Winkelkoeffizient beta Winkelkoeffizient gamma Winkel, Gewicht pro Einheitsbereich, Verhältnis (Großbuchstabe) delta Geringe Änderung, Dichte, Verschiebung epsilon kleine Menge, Verzerrung zeta Variable eta Variable theta Winkel, Temperatur, Zeit iota kappa Trägheitsradius lambda Wellenlänge, Kennwert mu Reibungskoeffizient 10-6(Mikro) nu Frequenz xi Variable omicron pi Kreisverhältnis (3.14159...) Winkel Produktsymbol (Großbuchstabe) rho Radius, Dichte sigma Spannung, Standardabweichung Addition (Großbuchstabe) tau Zeitkonstante, Zeit, Drehmoment upsilon phi Winkel, Funktion, Durchmesser chi psi Winkel, Funktion omega Winkelgeschwindigkeit=2πf Ohm:Einheit des elektrischen Widerstand (Großbuchstabe) AtomNummer Bezeichnung Symbol 1 Wasserstoff H 2 Helium He 3 Lithium Li 4 Beryllium Be 5 Bor B 6 unlegierter C 7 Stickstoff N 8 Sauerstoff O 9 Fluor F 10 Neon Ne 11 Natrium Na 12 Magnesium Mg 13 Aluminium Al 14 Silikon Si 15 Phosphor P 16 Schwefel S 17 Chlor Cl 18 Argon Ar 19 Kalium K 20 Kalzium Ca 21 Scandium Sc 22 Titan Ti 23 Vanadium V 24 Chrom Cr 25 Mangan- Mn 26 Eisen Fe 27 Kobalt Co 28 Nickel Ni 29 Kupfer Cu 30 Zink- Zn 31 Gallium Ga 32 Germanium Ge 33 Arsen As 34 Selen Se 35 Brom Br 36 Krypton Kr 37 Rubidium Rb 38 Strontium Sr 39 Yttrium Y 40 Zirkon Zr 41 Niobium Nb 42 Molybdän Mo 43 Technetium Tc 44 Ruthenium R 45 Rhodium Rh 46 Palladium Pd 47 Silber Ag 48 Kadmium Cd 49 Indium In 50 Tin Sn 51 Antimon Sb 52 Tellurium T AtomNummer Bezeichnung Symbol 53 Jod I 54 Xenon Xe 55 Cäsium Cs 56 Barium Ba 57 Lanthan La 58 Cer Ce 59 Praseodym Pr 60 Neodym Nd 61 Promethium Pm 62 Samarium Sm 63 Europium Eu 64 Gadolinium Gd 65 Terbium Tb 66 Dysprosium Dy 67 Holmium Ho 68 Erbium Er 69 Thulium Tm 70 Ytterbium Yb 71 Lutetium Lu 72 Hafnium Hf 73 Tantal Ta 74 Wolfram W 75 Rhenium Re 76 Osmium Os 77 Iridium Ir 78 Platin Pt 79 Gold Au 80 Quecksilber Hg 81 Thallium Tl 82 Steigung Pb 83 Bismut Bi 84 Polonium Po 85 Astat At 86 Radon Rn 87 Francium Fr 88 Radium Ra 89 Aktin Ac 90 Thorium Th 91 Protactinium Pa 92 Uran U 93 Neptunium Np 94 Plutonium Pu 95 Americium Am 96 Curium Cm 97 Berkelium Bk 98 Californium Cf 99 Einsteinium Es 100 Fermium Fm 101 Mendelevium Md 102 Nobelium ohne 103 Lawrencium Lr Werkstoff Spezifisches Gewicht Wärmeausdehnungskoeffizient Youngscher Elastizitätsmodul ×10-6/˚C N/mm2 {Kgf/mm2} Unlegierter Stahl 7.85 11.7 205800 21000 NAK80 7.8 12.5 200900 20500 SKD11 7.85 11.7 205800 21000 SKD61 7.75 10.8 205800 21000 SKH51 8.2 10.1 218540 22300 Hartmetall V30 14.1 6.0 548800 56000 Hartmetall V40 13.9 6.0 529200 54000 Gusseisen 7.3 9.2~11.8 73500~102900 7500~10500 SUS304 8.0 17.3 193060 19700 SUS440C 7.78 10.2 199920 20400 Sauerstofffreies Kupfer C1020 8.9 17.6 114660 11700 6/4 Messing C2801 8.4 20.8 100940 10300 Berylliumkupfer C1720 8.3 17.1 127400 13000 Aluminium A1100 2.7 23.6 67620 6900 Duralumin A7075 2.8 23.6 70560 7200 Titan 4.5 8.4 103880 10600 Massiv Volumen V Gekürzter Zylinder π V= d2h 4 π h1+h2 = d2 4 2 Pyramide h h V= A= arn 3 6 A=Grundfläche r=Inkreisradius a=Seitenlänge eines regulären Polygons n=Seitenanzahl eines regulären Polygons Flachwölbung πh2 V= (3r−h) 3 πh = (3a2+h2) 6 a ist der Radius. Ellipsoid 4 V= πabc 3 Im Fall eines Sphäroids (b=c) 4 V= πab2 3 Massiv Volumen V Ovaler Ring π2 a2+b2 V= d2 4 2 Querzylinder π d V= d2 (ℓ+ℓ’− ) 4 3 Hohl- (Zylinder) π V= h (D2−d2) 4 =πth (D−t) =πth (d+t) Gekürzte Pyramide h V= (A+a+ Aa) 3 A.a=Bereich an beiden Enden Massiv Volumen V Kugelsegment 2 V= πr2h 3 =2.0944r2h Torus V=2π2Rr2 =19.739Rr2 π2 = Dd2 4 =2.4674Dd2 Kreiskegel π V= r2h 3 =1.0472r2h Kugelförmig 4 V= πr3=4.1888r3 3 π = d3=0.5236d3 6 Massiv Volumen V Rundriemen πh V= (3a2+3b2+h2) 6 Fass Wenn der Umfang eine Kurve beschreibt, die gleich dem Kreisbogen ist, Wenn der Umfang eine Kurve gleich einer Parabollinie beschreibt, V=0.209ℓ (2D2Dd+1/4d2) πℓ V= (2D2+d2) 12 ( ) D L h1 d h h2 a h h r a a c b d b a ℓ ℓ , d d t D h h h r D d r R r h d r a b h d D ℓ Allgemeine technische Informationen Mengenangaben, Symbole von Einheiten, chemische Symbole und Symbole der Elemente
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==