256 TECHNISCHE INFORMATIONEN H8 H9 H10 h5 h6 h6 h7 h8 h9 Referenzwelle h5 h6 h7 h8 h9 Anschluss Spielpassung Übergangspassung Übermaßpassung Spielpassung Übergangspassung Übermaßpassung Spielpassung Spielpassung Spielpassung Toleranzgrenzklasse für Bohrungen M6 JS6 K5 M6 N6 P6 F6 F7 G6 G7 H6 H7 JS6 JS7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7 R7 S7 T7 U7 X7 E7 F7 F8 H7 H8 D8 D9 E8 E9 F8 H8 H9 B10 C9 C10 D8 D9 D10 E8 E9 H8 H9 Bezugsbohrung H6 H7 H8 H9 H10 Anschluss Spielpassung Übergangspassung Übermaßpassung Spielpassung Übergangspassung Übermaßpassung Spielpassung Spielpassung Spielpassung Toleranzgrenzklasse für Wellen f6 g5 g6 h5 h6 js5 js6 k5 k6 m5 m6 n6 p6 e7 f6 f7 g6 h6 h7 js6 js7 k6 m6 n6 p6 r6 s6 t6 u6 x6 d9 e8 e9 f7 f8 h7 h8 c9 d8 d9 g8 e9 h8 h9 b9 c9 d9 Presspassung Presspassung Starke Presspassung Schrumpfpassung Lockere Passung Leichte Rollpassung Rollpassung Gleitpassung 50 0 −50 −100 −150 −200 Toleranz H6 H7 200 150 100 50 0 −50 1.2 Zusammenhang zwischen Toleranzklassen-Passungen mit häufig verwendeter Bohrung 2.2 Zusammenhang zwischen Toleranzklassen-Passungen mit häufig verwendeter Welle * Werte für Maße über dem Referenzmaß von 18mm jedoch unter 30mm. * Werte für Maße über dem Referenzmaß von 18mm jedoch unter 30mm. (μm) Toleranz (μm) H6 H7 H8 H9 Passendes Teil Leistungsklassifizierung Anwendungsbeispiel Kann relativ bewegt werden Spielpassung Lockere Passung c9 Teil mit Platz für breiten Spalt oder bewegliches Teil, das einen Spalt erfordert. Teil zur Verwendung bei einer großen Lücke zur Erleichterung des Zusammenbaus. Teil für das eine angemessene Lücke auch bei hohen Temperaturen erforderlich ist. Teil, dessen Aufbau einen Spalt erfordert. Aufblähen. Großer Positionsfehler Passung ist zu lang. Kosten müssen verringert werden. Herstellungskosten Wartungskosten Kolbenring und Ringnut Anschluss über einen lockeren Gewindestift. Leichte Rollpassung d9 d9 Teil zur Verwendung bei einer Lücke bzw. Teil, für das eine Lücke erforderlich ist. Kurbelwange und Pleuellager (Seite) Auslassventil-Box und gleitender Teil eines Federlagers Kolbenring und Ringnut e7 e8 e9 Teil zur Verwendung bei einer großen Lücke oder Teil, für das eine Lücke benötigt wird. Relativ große Lücke, gut geschmiertes Lager. Lager für hohe Temperaturen, hohe Drehzahl und Schwerlast (hochwertige Druckumlaufschmierung). Reguläres Dreh- bzw. Gleitelement (Muss gut geschmiert sein.) Standardpassung (Wird häufig zerlegt.) Anschluss der Auslassventil-Box Hauptlager für Kurbelwelle Reguläres Gleitelement Rollpassung f6 f7 f7 f8 Passung, die einen Spalt für Bewegungen ermöglicht (hochwertige Passung). Reguläres Lager für normale Temperaturen, mit Fett oder Öl geschmiert. Teil mit eingefügtem gekühltem Auslassventil. Reguläre Welle und Buchse Hebel und Buchse für Verbindungsvorrichtung Feine Rollpassung g5 g6 Kontinuierlich rotierendes Teil einer Präzisionsmaschine unter leichter Last. Mit einem engen Spalt, um Bewegung zu ermöglichen (Zapfen und Positionierung). Präzisionsgleitelement. Für präzise Bewegung erforderliches Teil, praktisch ohne Spiel. Hebel und Stift für Verbindungsvorrichtung Passfeder und Nut Präzisionssteuerventilstange Kann nicht relativ bewegt werden Übergangspassung Gleitpassung h5 h6 h7 h8 h9 Passung, die bei aufgetragenem Schmiermittel eine Bewegung mit der Hand ermöglicht. (hochwertige Positionierung) Spezielles Präzisionsgleitelement Unwichtiges statisches Teil Kann demontiert und montiert werden ohne Bauteile zu beschädigen. Kraft wird nicht nur allein über die Passkraft/ Anschlusskraft übertragen. Kranz und Nabe miteinander verbinden Anschluss des Rads eines Getriebes Schiebepassung h5 h6 js6 Anschluss zur Verwendung bei einer leichten Lücke. Präzisionsanschluss, der beide Teile sperrt, während die Vorrichtung verwendet wird. Anschluss, der mit einem Holz oder Bleihammer montiert und demontiert werden kann. Kupplungsflansche anschließen Regelstrecke und Stift Getriebekranz und Nabe miteinander verbinden Presspassung js5 k6 Passung, die für Montage und Demontage einen Eisenhammer oder eine Handpresse erfordert (eine Passfeder o. ä. ist erforderlich, um eine Rotation der Welle zu verhindern). Präzisionspositionierung. Welle einer Getriebepumpe und eines Gehäuses miteinander verbinden Passschrauben k5 m6 Identisch wie oben für Montage und Demontage. Präzisionspositionierung ohne Lücke. Passschrauben Kolben der hydraulischen Ausrüstung und eine Welle verbinden. Kupplungsflansch und Welle miteinander verbinden Leichte Presspassung m5 n6 Anschluss, für den eine beträchtliche Kraft für die Montage und Demontage erforderlich ist. Stationäre Präzisionspassung (eine Passfeder o. ä. ist erforderlich, um ein hohes Drehmoment zu übertragen) Eine geringe Kraft kann allein über die Passkraft/ Anschlusskraft übertragen werden. Welle einer flexiblen Kupplung und Getriebe (passive Seite) Präzisionsanschluss Einsetzen eines Ansaugventils und einer Ventilführung Übermaßpassung Presspassung n5 n6 p6 Anschluss, für den eine hohe Kraftaufwendung für die Montage und Demontage erforderlich ist (eine Passfeder oder ähnliches ist für die Übertragung hoher Drehmomente erforderlich). Eine leichte Presspassung oder ähnliches ist erforderlich für Bauteile aus NE-Metallen. Für Eisenbauteile, Bronzeteile und Kupferteile ist eine Standardpresspassung erforderlich. Schwer zu demontieren ohne Beschädigung. Einsetzen eines Ansaugventils und einer Ventilführung Getriebe und Welle miteinander verbinden (niedriges Drehmoment) Welle einer flexiblen Kupplung und eines Getriebes (Antriebsseite) p5 r6 Identisch wie oben für Montage und Demontage. Für große Bauteile ist ein Schrumpfpressanschluss, Kaltpressanschluss oder Zwangspressanschluss erforderlich. Kupplung und Welle Starke Presspassung, Schrumpfpassung, Kaltpassung Eine beträchtliche Kraft kann eine Anschlusskraft alleine übertragen. r5 s6 t6 u6 x6 Fest gekuppelt und es ist ein Schrumpfpressanschluss, Kaltpressanschluss oder Zwangspressanschluss erforderlich. Dauerhaft montierte Baugruppe, die nicht zerlegt werden kann. Eine Presspassung oder ähnliches ist für Elemente aus Leichtmetall erforderlich. Eine Lagerbuchse anbringen und befestigen Einsetzen eines Ansaugventils und einer Ventil-Box Kupplungsflansche und Welle miteinander verbinden (hohes Drehmoment) Kranz eines Antriebsrads und einer Nabe miteinander verbinden Eine Lagerbuchse anbringen und befestigen 1.1 Passung mit häufig verwendeter Bohrung Bezugsbohrung Toleranzgrenzklasse für Wellen Spielpassung Übergangspassung Übermaßpassung H6 g5 h5 js5 k5 m5 f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6* p6* H7 f6 g6 h6 js6 k6 m6 n6 p6* r6* s6 t6 u6 x6 e7 f7 h7 js7 H8 f7 h7 e8 f8 h8 d9 e9 H9 d8 e8 h8 c9 d9 e9 h9 H10 b9 c9 d9 [Hinweis]* Je nach Schema der Maßeinteilung kann es zu Ausnahmen kommen. 2.1 Passung mit häufig verwendeter Welle Referenzwelle Toleranzgrenzklasse für Bohrungen Spielpassung Übergangspassung Übermaßpassung h5 H6 JS6 K6 M6 N6* P6 h6 F6 G6 H6 JS6 K6 M6 N6 P6* F7 G7 H7 JS7 K7 M7 N7 P7* R7 S7 T7 U7 X7 h7 E7 F7 H7 F8 H8 h8 D8 E8 F8 H8 D9 E9 H9 h9 D8 E8 H8 C9 D9 E9 H9 B10 C10 D10 [Hinweis]* Je nach Schema der Maßeinteilung kann es zu Ausnahmen kommen. Allgemeine technische Informationen Grundlagen der Passungsauswahl/Maßtoleranzen und Passungen
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==