255 1. Toleranz des normalen Schneidmaßes B 0405—1991 Toleranzen in Hinblick auf die Länge außer dem gefasten Teil Einheit: mm 2.Toleranzen in Hinblick auf die Länge des gefasten Teils (Radius der gerundeten Kanten und Maß der Kantenanfasung) Einheit: mm 4.Normale Rechtwinkligkeitstoleranz B 0419—1991 Einheit: mm 5. Normale Geradheits- und Ebenheitstoleranz Einheit: mm 6.Normale Symmetrietoleranz Einheit: mm 3. Winkeltoleranz Toleranzklasse Klassifizierung des Referenzmaßes Symbol Beschreibung 0.5 ( 1 ) oder mehr max. 3 Mehr als 3 6 oder weniger Mehr als 6 max. 30 Mehr als 30 120 oder weniger Mehr als 120 400 oder weniger Mehr als 400 1000 oder weniger Mehr als 1000 2000 oder weniger Mehr als 2000 4000 oder weniger Toleranz f Fein ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 − m Mittel ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 c Grob ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±3 ±4 v Sehr grob − ±0.5 ±1 ±1.5 ±2.5 ±4 ±6 ±8 Hinweis ( 1 ): Ein Referenzmaß mit weniger als 0.5 mm wird von einer Toleranz gefolgt. Toleranzklasse Klassifizierung des Referenzmaßes Symbol Beschreibung 0.5 ( 2 ) oder mehr max. 3 Mehr als 3 6 oder weniger Mehr als 6 Toleranz f Fein ±0.2 ±0.5 ±1 m Mittel c Grob ±0.4 ±1 ±2 v Sehr grob Hinweis ( 2 ): Einem Referenzmaß von weniger als 0.5 mm folgt eine Toleranz. Toleranzklasse Nenngröße der kürzeren Seite Mind. 100 Mehr als 100 max. 300 Mehr als 300 1000 oder weniger Mehr als 1000 3000 oder weniger Rechtwinkligkeitstoleranz H 0.2 0.3 0.4 0.5 K 0.4 0.6 0.8 1 L 0.6 1 1.5 2 Toleranzklasse Nennlänge max. 10 Mehr als 10 max. 30 Mehr als 30 Mind. 100 Mehr als 100 max. 300 Mehr als 300 1000 oder weniger Mehr als 1000 3000 oder weniger Normale Geradheits- und Ebenheitstoleranz H 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 K 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 L 0.1 0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 Toleranzklasse Nennlänge Mind. 100 Mehr als 100 max. 300 Mehr als 300 1000 oder weniger Mehr als 1000 Symmetrietoleranz H 0.5 K 0.6 0.8 1 L 0.6 1 1.5 2 Toleranzklasse Länge der kürzeren Seite (Einheit: mm) Symbol Beschreibung max. 10 Mehr als 10 max. 50 Mehr als 50 120 oder weniger Mehr als 120 400 oder weniger Mehr als 400 Toleranz f Fein ±1° ±30' ±20' ±10' ± 5' m Mittel c Grob ±1°30' ± 1° ±30' ±15' ±10' v Sehr grob ±3° ± 2° ± 1° ±30' ±20' Allgemeine technische Informationen Rauheitsgrenzen verschiedener Prozesse
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==