MISUMI WEBINDEX

259 M 3.2 3.2 6.3 1.6 6.3 1.6 25 6.3 25 25 6.3 25 Gefrast 1. Positionen der Hilfszeichen für das Oberflächenzeichen Oberflächenrauigkeitswert, Ausschnittswert oder Referenzlänge, Bearbeitungsmethode, Faserrichtung, Oberflächenwelligkeit usw. werden mit dem Oberflächenzeichen angezeigt, siehe Abb. 1 unten. Abb. 1 Anordnung der Hilfssymbole a : Ra-Wert b : Bearbeitungsmethode c : Ausschnittswert, Bewertungslänge c' : Referenzlänge, Bewertungslänge d : Faserrichtung f : Andere Parameter als Ra (tp:Parameter/Ausschnittswert) g : Oberflächenwelligkeit (JIS B 0610) Referenz Diese Symbole außer a und f werden bei Bedarf angegeben. Referenz Gemäß ISO 1302 sollte ein Endbereich als e angezeigt werden, siehe Abb. 1. Q Beispiele für die grafische Darstellung der Oberflächentextur Oberflächenzeichen Werkstoffentfernung durch Bearbeiten ist erforderlich Werkstoffentfernung ist unzulässig Obergrenze von Ra (a) (b) (c) Faserrichtung Ober- und Untergrenze von Ra (a) (b) Bearbeitungsverfahren (a) (b) a c g d b f c' e d g e Opt.-Nr. Bedeutung Abbildung Die Spur, die ein Schneidwerkzeug hinterlässt, ist parallel zur Projektionsebene in der Zeichnung. Bsp. Geformte Oberfläche Die Spur, die ein Schneidwerkzeug hinterlässt, ist rechtwinklig zur Projektionsebene in der Zeichnung. Bsp. Geformte Oberfläche (Seitenansicht) Kreisschnitt, zylinderförmiger Schnitt Das von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Muster kreuzt diagonal die Projektionsebene in der Zeichnung. Bsp. Gehonte Oberfläche Das von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Muster kreuzt sich in verschiedenen Richtungen oder hat keine Rillenrichtung. Bsp. Geläppte Oberfläche, feinstbearbeitete Oberfläche und mit Stirnfräse oder Schaftfräse bearbeitete Oberfläche Das von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Muster ist nahezu konzentrisch um die Mittelebene in der Zeichnung. Bsp. Oberfläche nach oben Das von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Muster ist nahezu radial um die Mittelebene in der Zeichnung. Die von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Spur Die von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Spur Die von einem Schneidwerkzeug hinterlassene Spur Allgemeine technische Informationen Zeichnungsangaben für Oberflächentextur

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==