263 QReferenz für Gewindeform und Maße Referenzgewindeform und Basismaß für kegelförmige Außen-/Innengewindebohrung Referenzgewindeform für ein Paralleles Innengewinde Zusammenfügen einer kegelförmigen Innengewindebohrung oder eines parallelen Innengewindes und eines kegelförmigen Außengewindes. Dicke durchgehende Linien: Referenzgewindeform Dicke durchgehende Linien: Referenzgewindeform Einheit: mm r 1 16 90° H 2 55° 27.5° 27.5° r 2 h h 2 H h 2 H P D D2 1 D h 2 H' 2 h H' H' h 6 6 r' 27 .5 °27 .5 ° 55° 90° P 1 d d 2 d f a t 1 D 2 D D D D2 1 D D D1 2 D ℓ' ℓ Mittellinie der Gewindesteigung Mittellinie der Gewindesteigung Position von Lehrdorn-Ø r' Innengewinde parallel Innengewinde kegelformig Innengewinde kegelformig Innengewinde kegelformig 25.4 P= n H=0.960237P h=0.640327P r =0.137278P 25.4 P = n H'=0.960491P h =0.640327P r' =0.137329P Nenngröße des Gewindes (1) Gewinde Lehrdorn-Ø Position von Lehrdorn-Ø D, D2 und D1 Toleranzen paralleler Innen Gewinde Länge des nutzbaren Gewindes (Min.) Unlegierter Stahl für Rohrgröße Stahlrohr unlackiert (zur Information) Nummer der Gewinde in 25.4 mm n Steigung P (zur Information) Gewinde Höhe h Rundheit r oder r' Abgesetzt mit Außengewinde Abgesetzt mit Außengewinde Innengewinde Abgesetzt mit Außengewinde Innengewinde Von position, Lehrdorn- -Ø Punkt zum Haupt- -Ø Punkt f Mit unvollständigem Gewinde Ohne unvollständiges Mit Gewinde Teil Vom Rohrende Rohrende Außen-Ø d Nutzdurchm. d2 Mindest-Ø d1 Mit Konusgewinde Innen Gewinde Parallel Innen Gewinde Kegelförmige Innengewinde, paralleleInnengewinde Innengewinde Referenz Länge Axial Toleranz Axial Toleranz Von position, Lehrdorn- -Ø Punkt zu Mindest- -Ø Punkt ℓ Vom Rohrende oder Rohranschlussende ℓ' (zur Information) t(2) Außen Durchmesser Dicke Mindest-Ø D Nutzdurchm. D2 Innen-Ø D1 a b c R1/ 16 28 0.9071 0.581 0.12 7.723 7.142 6.561 3.97 ±0.91 ±1.13 ±0.071 2.5 6.2 7.4 4.4 − − R1/ 8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566 3.97 ±0.91 ±1.13 ±0.071 2.5 6.2 7.4 4.4 10.5 2.0 R1/ 4 19 1.3368 0.856 0.18 13.157 12.301 11.445 6.01 ±1.34 ±1.67 ±0.104 3.7 9.4 11.0 6.7 13.8 2.3 R3/ 8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.950 6.35 ±1.34 ±1.67 ±0.104 3.7 9.7 11.4 7.0 17.3 2.3 R1/ 2 14 1.8143 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631 8.16 ±1.81 ±2.27 ±0.142 5.0 12.7 15.0 9.1 21.7 2.8 R3/ 4 14 1.8143 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117 9.53 ±1.81 ±2.27 ±0.142 5.0 14.1 16.3 10.2 27.2 2.8 R1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.770 30.291 10.39 ±2.31 ±2.89 ±0.181 6.4 16.2 19.1 11.6 34 3.2 R11/ 4 11 2.3091 1.479 0.32 41.910 40.431 38.952 12.70 ±2.31 ±2.89 ±0.181 6.4 18.5 21.4 13.4 42.7 3.5 R11/ 2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845 12.70 ±2.31 ±2.89 ±0.181 6.4 18.5 21.4 13.4 48.6 3.5 R2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656 15.88 ±2.31 ±2.89 ±0.181 7.5 22.8 25.7 16.9 60.5 3.8 R21/ 2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226 17.46 ±3.46 ±3.46 ±0.216 9.2 26.7 30.1 18.6 76.3 4.2 R3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926 20.64 ±3.46 ±3.46 ±0.216 9.2 29.8 33.3 21.1 89.1 4.2 R4 11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072 25.40 ±3.46 ±3.46 ±0.216 10.4 35.8 39.3 25.9 114.3 4.5 R5 11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472 28.58 ±3.46 ±3.46 ±0.216 11.5 40.1 43.5 29.3 139.8 4.5 R6 11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872 28.58 ±3.46 ±3.46 ±0.216 11.5 40.1 43.5 29.3 165.2 5.0 Hinweis (1): Der Nenn-Ø eines kegelförmigen Außengewindes wird hier angegeben. Bei einem kegelförmigen Innengewinde oder parallelem Innengewinde ist R durch Rc oder Rp zu ersetzten. (Siehe*) (2): Kegelförmiges Gewinde: Länge von Position des Lehrdorn-Ø -Punkts zu einem Mindest-Ø -Punkt./Parallelinnengewinde: Länge vom Rohrende oder Rohranschlussende. Referenz 1. Die Gewinde müssen sich im rechten Winkel zur mittleren axialen Linie befinden und die Steigung ist entlang der mittleren axialen Linie zu messen. 2. Die effektive Gewindelänge bezeichnet die Länge, auf der die Gewindegänge vollständig ausgeführt sind. Ein Rohr oder ein Rohranschluss kann auf dem Kamm einiger der letzten Windungen verbleiben. Ein eventuell angefastes Ende ist innerhalb der Länge des nutzbaren Gewindes einzufügen. 3. Wenn der Wert von a, f und t nicht den Anforderungen entspricht, stehen andere Standardkriterien zur Verfügung. (*) Kegelförmige Gewindeausführungen für ein Rohr werden als kegelförmiges Außengewinde für ein Rohr, kegelförmiges Innengewinde für ein Rohr und paralleles Innengewinde für ein Rohr spezifiziert. Parallele Innengewinde für Rohre müssen mit kegelförmigen Außengewinden für Rohre verwendet werden und haben gemäß JIS B 0202 andere Maßtoleranzen als parallele Innengewinde. ( ) Allgemeine technische Informationen Kegelförmige Rohrgewinde
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==