264 TECHNISCHE INFORMATIONEN g s s e Ødk w Øda Øds t k L 120° d ℓ ℓ 120° t w Ødk v Ødw 45° v r da ds r r f Abgerundet oder gefast Kopf Max. Rundung unter Ansatz Das Innere des Sechskants kann gefast sein. Unvollstandiger Gewindebereich Lochgrund gebohrt (max. 2 Gewindegange) (min.) (min.) Kegelunterseite Kann geschruppt werden, wenn es M4 oder weniger ist. Gefast. (max.) Gefast Radius b (Referenz) 1. Maße der Querschnitte f (Max.)=1.7r (Max.) r (Max.)= da (Max.) – ds (Max.) 2 r (Min.)= Wert in beigefügter Tabelle Einheit: mm Gewindenenn-Ø (d)(2) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 Gewindesteigung (P) 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 b Referenz 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72 dk Max. (Basis)* 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45 Max.** 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39 Min. 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 da Max. 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 ds Max. (Basis) 2 2.5 3 4 5 6 810121416182022242730 Min. 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.67 29.67 e Min. 1.73 2.30 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16.00 16.00 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15 f Max. 0.51 0.51 0.51 0.60 0.60 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04 2.04 2.04 2.89 2.89 k Max. (Basis) 2 2.5 3 4 5 6 810121416182022242730 Min. 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.70 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 r Min. 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1 s Nominal (Basis) 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8101214141717191922 Min. 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05 17.050 19.065 19.065 22.065 Max. (1) Spalte 1 1.560 2.060 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.230 17.230 19.275 19.275 22.275 Spalte 2 1.545 2.045 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142 14.142 14.142 t Min. 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5 v Max. 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3 dw Min. 3.40 4.18 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 25.87 28.87 31.81 34.81 38.61 43.61 w Min. 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 7.7 8.6 9.5 10.4 12.1 13.1 Hinweis (1): Spalte 1 für s (max.) gilt für Festigkeitsklasse 8.8, 10.9, A 2-50 und A 2-70; Spalte 2 ist für Festigkeitsklasse 12.9 anzuwenden. Spalte 1 kann für Festigkeitsklasse 12.9 gemäß erfolgter Zustimmung der Liefer- und Empfängerseiten angewandt werden. Wenn der Gewindenenn-Ø M20 oder größer ist, ist s (max.) für sämtliche Festigkeitsklassen anzuwenden. Hinweis (2): Gewindenenn-Ø in Klammern sollte nicht verwendet werden, wenn nicht absolut erforderlich. Referenz 1. Eine Seite des Kopfes sollte in einer geraden Linie gerändelt oder mit Kreuzmuster versehen werden [ siehe JIS B 0951 (Rändelmuster) ]. dk (max.) sollte der mit **gekennzeichnete Wert sein. Wenn kein gerändeltes Muster erforderlich ist, kann der Kunde das angeben. Allerdings ist dk (max.) der mit *gekennzeichnete Wert. 2. Empfohlene Nennlängen (L) für einzelne Gewindenenn-Ø werden innerhalb der fetten Linien dargestellt. Wenn L kürzer ist als die gepunktete Linie, ist ein Vollgewinde erforderlich und der Teil ohne Gewinde unterhalb des Bundes muss ungefähr 3P betragen. 3. ℓg (max.) und ℓg (min.) für eine Schraube, deren Länge (L) über die gepunktete Linie hinausreicht, erhält man über die Gleichungen unten: ℓg(Max)=Nennlänge(L)-b ℓs(Min)=ℓg(Max)-5P Allgemeine technische Informationen Innensechskantschrauben
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==