MISUMI WEBINDEX

271 Form und Maße von Spannstiften ℓ ℓ E D C t 45° 45° † D D D2 3 1 Fase beidseitig (Form W) Fase einseitig (Form V) Fasenform wahlbar Fasenform wahlbar *Lücke C sollte so groß sein, dass zwischen Federstift und dessen Bohrung kein Kontakt entsteht. Form und Maße des Sicherungsrings in E-Ausführung n m 2d 1d b d t D H Hinweis (1): Der Höchstwert für D entspricht dem Höchstwert für den Stiftumfang und der Mindestwert für D entspricht dem Durchschnittswert von D1, D2 und D3. Referenz: t entspricht JSMA Nr.6 (Standard des Verbands Japanischer Federhersteller). Einheit: mm Frei Einsatz Referenz: Die typische Form wird gezeigt. Hinweis (1): d wird mit einem Grenzlehrdorn gemessen. Hinweis (2): Dicke (t)=1.6mm, vorübergehend kann auch 1.5mm gewählt werden. m sollte 1.65mm betragen. Referenz: Die empfohlenen Werte der geeigneten Welle werden hier als Referenz angegeben. Einheit: mm ℓ Maßtoleranz Nenn-Ø 1 1.2 1.4 1.5 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 13 4 + 0.5 0 O O O O O 5 O O O O O O O 6 O O O O O O O O 8 O O O O O O O O O 10 O O O O O O O O O O 12 + 1.0 0 O O O O O O O O O O 14 O O O O O O O O O 16 O O O O O O O O 18 O O O O O O O O 20 O O O O O O O O 22 O O O O O O O O 25 O O O O O O O O 28 O O O O O O O 32 O O O O O O O 36 O O O O O O 40 O O O O O O 45 O O O O O 50 O O O O O 56 + 1.5 0 O O O O 63 O O O O 70 O O O 80 O O O 90 O O 100 O O 110 O 125 O 140 O Nenn-Ø 1 1.2 1.4 1.5 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 13 Spannstifte D(1) Max. 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.25 2.75 3.25 4.4 5.4 6.4 8.6 10.6 13.7 Min. 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 2.15 2.65 3.15 4.2 5.2 6.2 8.3 10.3 13.4 t (zur Information) Für allgemeine Anwendungen 0.2 0.25 0.28 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 Geringe Last 0.1 0.12 0.15 0.15 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 − − − E (max.) 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.9 2.4 2.9 3.9 4.8 5.8 7.8 9.8 12.7 Doppelte ScherLast kN{kgf} Mindestwert Für allgemeine Anwendungen 0.69 1.02 1.35 1.55 1.68 2.76 4.31 6.20 10.80 17.25 24.83 44.13 68.94 112.78 {70} {104} {138} {158} {171} {281} {440} {633} {1130} {1760} {2532} {4500} {7030} {11.500} Geringe Last 0.38 0.56 0.80 0.87 0.93 1.55 2.42 3.49 6.21 9.70 13.96 − − − {39} {57} {82} {89} {95} {158} {247} {356} {633} {989} {1424} − − − Passende Bohrungen Durchmesser 1 1.2 1.4 1.5 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 13 Maßtoleranz + 0.08 + 0.09 + 0.12 + 0.15 + 0.2 0 0 0 0 0 Nenngröße Sicherungsringe Geeigneter Schaft (Referenz) d(1) D H t b Klassifizierung von d1 d2 m n Referenz Maße Toleranz Referenz Maße Toleranz Referenz Maße Toleranz Referenz Maße Toleranz ca. über oder weniger Referenz Maße Toleranz Referenz Maße Toleranz Min. 0.8 0.8 0 − 0.08 2 ±0.1 0.7 0 − 0.25 0.2 ±0.02 0.3 1 1.4 0.8 + 0.05 0 0.3 + 0.05 0 0.4 1.2 1.2 0 − 0.09 3 1 0.3 ±0.025 0.4 1.4 2 1.2 + 0.06 0 0.4 0.6 1.5 1.5 4 ±0.2 1.3 0.4 ±0.03 0.6 2 2.5 1.5 0.5 0.8 2 2 5 1.7 0.4 0.7 2.5 3.2 2 1 2.5 2.5 6 2.1 0.4 0.8 3.2 4 2.5 3 3 7 2.6 0.6 ±0.04 0.9 4 5 3 0.7 + 0.1 0 4 4 0 − 0.12 9 3.5 0 − 0.3 0.6 1.1 5 7 4 + 0.075 0 1.2 5 5 11 4.3 0.6 1.2 6 8 5 6 6 12 5.2 0.8 1.4 7 9 6 0.9 7 7 0 − 0.15 14 6.1 0 − 0.35 0.8 1.6 8 11 7 + 0.09 0 1.5 8 8 16 6.9 0.8 1.8 9 12 8 1.8 9 9 18 7.8 0.8 2.0 10 14 9 2 10 10 20 8.7 1.0 ±0.05 2.2 11 15 10 1.15 + 0.14 0 12 12 0 − 0.18 23 ±0.3 10.4 1.0 2.4 13 18 12 + 0.11 0 2.5 15 15 29 13 0 − 0.45 1.6(2) ±0.06 2.8 16 24 15 (2) 1.75 3 19 19 0 − 0.21 37 16.5 1.6(2) 4.0 20 31 19 + 0.13 0 3.5 24 24 44 20.8 0 − 0.5 2.0 ±0.07 5.0 25 38 24 2.2 4 Allgemeine technische Informationen Spannstifte/Sicherungsringe Ausführung E

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==