270 TECHNISCHE INFORMATIONEN 1. Form und Maße von Sechskantschrauben, Ausführung (Teilegüte A) Referenz 1. Gewindenenn-Ø in Klammern sollte nicht verwendet werden, wenn nicht absolut erforderlich. 2. Die Form von Muttern ist, wenn nicht anders angegeben, „doppelt gefast“ und die „Unterlegscheibenseite“ wird vom Kunden angegeben. Das Fasen der Gewinde der „Unterlegscheibenseite“ basiert auf den Fasenmaßen für „doppelt gefast“. * Bei einigen der derzeit gelieferten Sechskantschrauben und -muttern für M10 und M12 basiert die gegenüberliegende Seite S auf JIS vor der Revision. Referenz 1. Der Nenn-Ø hängt vom Durchmesser der Bolzenbohrung ab. 2. d ist ein Wert für einen Punkt zwischen dem Ende und dem Punkt ℓ/2. 3. Das Ende kann spitz oder flach sein. Wenn ein spitzes oder flaches Ende benötigt wird, ist dieses anzugeben. 4. Die Länge (ℓ) sollte einer der Längen innerhalb der fetten Linien entsprechen. Der Wert in einem eingerahmten Bereich ist ein Toleranzwert. Wenn der erforderliche r-Wert nicht in der Tabelle angegeben ist, ist dieser vom Besteller anzugeben. 5. Der Kopf darf nicht übermäßig vom axialen Mittelpunkt geschwenkt werden. s e d m' m' m' m' Ødw Ødw Ødw Ødw Øda m m c 15°~ 30 15° ### ~ 30° C m m Øda d e s 90°~120° mit Planflache mit Planflache Referenz Referenz Fase beidseitig Fase beidseitig 90°~120° ℓ b c a a d 2. Form und Maße von Sechskantschrauben, Ausführung (Teilegüte A) Einheit: mm Einheit: mm 3.Form und Maße von Splinten (spitzes Ende) (flaches Ende) Einheit: mm Gewindenenn-Ø d M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 Steigung P 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 c Max. 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 Min. 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 da Min. (Referenzmaß) 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 Max. 2.3 3.45 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 dw Min. 3.07 4.6 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 e Min. 4.32 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 m Max. (Referenzmaß) 1.6 2.4 3.2 4.7 5.2 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8 Min. 1.35 2.15 2.9 4.4 4.9 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 m' Min. 1.08 1.72 2.32 3.52 3.92 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 s Max. (Referenzmaß) 4 5.5 7 8 101316182124 Min. 3.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 Nenn-Ø 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 d Referenzmaß 0.5 0.7 0.9 1 1.4 1.8 2.3 2.9 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5 12.4 15.4 19.3 Toleranz 0 − 0.1 0 − 0.2 0 − 0.3 c Referenzmaß 1 1.4 1.8 2 2.8 3.6 4.6 5.8 7.4 9.2 11.8 15 19 24.8 30.8 38.6 Toleranz 0 − 0.1 0 − 0.2 0 − 0.3 0 − 0.4 0 − 0.6 0 − 0.7 0 − 0.9 0 − 1.2 0 − 1.5 0 − 1.9 0 − 2.4 0 − 3.1 0 − 3.8 0 − 4.8 b ca. 2 2.4 3 3 3.2 4 5 6.4 8 10 12.6 16 20 26 32 40 a ca. 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 4 4 4 4 6.3 6.3 6.3 6.3 Durchmesser des Passend Schrauben und Bolzen Schrauben Mehr als − 2.5 3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 20 27 39 56 80 120 170 oder weniger 2.5 3.5 4.5 5.5 7 9 11 14 20 27 39 56 80 120 170 − Öse Stift Mehr als − 2 3 4 5 6 8 9 12 17 23 29 44 69 110 160 oder weniger 2 3 4 5 6 8 9 12 17 23 29 44 69 110 160 − -Ø der Bolzenbohrung (zur Information) 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20 ℓ 4 ±0.5 5 ±0.5 6 ±0.5 8 ±0.5 ±0.8 10 ±0.8 12 ±0.8 14 ±0.8 16 18 ±1.2 20 22 ±1.2 25 28 32 ±1.2 36 40 ±2 45 ±2 50 56 63 71 ±2 80 90 100 112 ±2 125 140 160 ±2 180 200 224 250 280 Gewindenenn-Ø d M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 Steigung P 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 c Max. 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 Min. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 da Min. (Referenzmaß) 5 6 8 10 12 14 16 Max. 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 dw Min. 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 e Min. 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 m Max. (Referenzmaß) 5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1 16.4 Min. 4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4 15.7 m' Min. 3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.7 12.6 s Max. (Referenzmaß) 8 10 13 16 18 21 24 Min. 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 Allgemeine technische Informationen Sechskantmuttern/Splinte
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==