MISUMI WEBINDEX

269 1. Form und Maße der Sechskantschraube (Teilegüte A) Referenz 1. Der Gewindenenn-Ø in Spalte hat Priorität. Die Opt.-Nr. der Schraubengrößen entsprechen JIS B 0123. 2. Empfohlene Nennlängen (L) für einzelne Gewindenenn-Ø sind von fetten Linien umrandet. 3. Wenn die Länge des Gewindeteils (b) einer Schraube höher ist als der mit fetten Linien umrandete max. Nennwert, ist die Toleranz der Länge des Gewindeteils zwischen Lieferant und Empfänger entsprechend JIS B 1021 abzustimmen. 4. Max. Wert ℓg und min. Wert ℓs wie folgt: ℓg max. Nennlänge (L)-b, ℓs min.=ℓg max-5P (P=Regelgewindesteigung) 5. da und r in dieser Tabelle entsprechen JIS B 1005. 6. „Gefast“ und „nicht gespitzt“, die Form der Endschraube ist entsprechend JIS B 1003 zu wählen. 7. Die Ziffern mit den Sternchen in der Tabelle sind nach internationalem Standard korrigierte Werte. *Bei einigen der aktuellen Sechskantschrauben und -muttern für M10 und M12 entspricht die Gegenseite S JIS vor der Überarbeitung. g s Øds e s 15° ~30° L (b) k C d ℓ ℓ k k' ℓf r r Øda Ødw Øds 0.1 X Der schraffierte Bereich gibt das maximale und minimale Mas der Hohlkehlschweisnaht an. Vergroserte Darstellung von Bereich X Unvollstandiger Gewindebereich Max. 2 Gewindegange Gefast. Kann bis max. M4 geschruppt werden. (siehe JISB1003) Mindestwert von dw muss hier gepruft werden. Einheit: mm Nenngröße des Gewindes d Regelgewindespalte M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 − M16 M20 M24 Regelgewindespalte − − − − − − − − M14 − − − Regelgewindesteigung P 0.4 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 Feingewindespalte − − − − − M8×1 M10×1 M12×1.5 − M16×1.5 M20×1.5 M24×2 Feingewindespalte − − − − − − M10×1.25 M12×1.25 M14×1.5 − M20×2 − b (Referenz) L≤125mm 10 12 14 16 18 22 26 30 34 38 46 54 125<L≤150mm − − − − − − − − 40 44 52 60 c Min. 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 Max. 0.25 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 da Max. 2.6 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 22.4 26.4 ds Referenzmaß=Max. 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 Min. 1.86 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 23.67 dw Min. 3.07 4.57 5.88 6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 *19.64 22.49 28.19 33.61 e Min. 4.32 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 33.53 39.98 ℓf Max. 0.8 1 1.2 1.2 1.4 2 2 3 3 3 4 4 k Referenzmaß=Nominal 1.4 2 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 12.5 15 Min. 1.275 1.875 2.675 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 12.285 14.785 Max. 1.525 2.125 2.925 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 12.715 15.215 k' Min. 0.89 1.31 1.87 2.35 2.7 3.61 4.35 5.12 6.03 6.87 8.6 10.35 r Min. 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 s Referenzmaß=Max. 4 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 30 36 Min. 3.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.67 35.38 Länge der Schraube L ℓs und ℓg Nennlänge (Referenzmaß) Min. Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. ℓs Min. ℓg Max. 16 15.65 16.35 4 6 20 19.58 20.42 8 10 5.5 8 25 24.58 25.42 10.5 13 7.5 11 5 9 30 29.58 30.42 15.5 18 12.5 16 10 14 7 12 35 34.5 35.5 17.5 21 15 19 12 17 40 39.5 40.5 22.5 26 20 24 17 22 11.75 18 45 44.5 45.5 25 29 22 27 16.75 23 11.5 19 50 49.5 50.5 30 34 27 32 21.75 28 16.5 24 11.25 20 55 54.4 55.6 32 37 26.75 33 21.5 29 16.25 25 60 59.4 60.6 37 42 31.75 38 26.5 34 21.25 30 16 26 65 64.4 65.6 36.75 43 31.5 39 26.25 35 21 31 17 27 70 69.4 70.6 41.75 48 36.5 44 31.25 40 26 36 22 32 80 79.4 80.6 51.75 58 46.5 54 41.25 50 36 46 32 42 21.5 34 90 89.3 90.7 56.5 64 51.25 60 46 56 42 52 31.5 44 21 36 100 99.3 100.7 66.5 74 61.25 70 56 66 52 62 41.5 54 31 46 110 109.3 110.7 71.25 80 66 76 62 72 51.5 64 41 56 120 119.3 120.7 81.25 90 76 86 72 82 61.5 74 51 66 130 129.2 130.8 80 90 76 86 65.5 78 55 70 140 139.2 140.8 90 100 86 96 75.5 88 65 80 150 149.2 150.8 96 106 85.5 98 75 90 Allgemeine technische Informationen Sechskantkopfschrauben

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==