MISUMI WEBINDEX

268 TECHNISCHE INFORMATIONEN S e Ødf Ødp t d t t ℓ 90° (1) oder 120° Ca.45°(2) Lochgrund gebohrt Lochgrund rund Die Offnung des Innensechskants kann gerundet oder gefast werden. Kegelunterseite Unvollstandiger Gewindebereich (max. 2 Gewindegange) Hinweis (3): wenn e min.=1.14×s(min.) Ausschließlich Gewindenenn-Ø höchstens M25 bei Schrauben. (4): Die Werte in Spalte 1 für t min. gelten für die Nennlängen (ℓ) unterhalb der gepunkteten Grenze und Werte in Spalte 2 für die Nennlängen jenseits der Grenze. (5): Min.und max. entsprechen JIS B 1021. Sie sind auf die erste Ziffer unter Null gerundet. Referenz 1. Empfohlene Nennlängen (ℓ) für einzelne Gewindenenn-Ø sind von fetten Linien umrandet. Wenn der erforderliche ℓ-Wert nicht in der Tabelle angegeben ist, ist dieser von der Bestellseite aus anzugeben. 2. Form und Maße der Stirnseite der Schraube entsprechen JIS B 1003 (Form und Maße der Stirnseite der Schraube). 3. Die Form des Innensechskantbodens kann konisch, gebohrt oder rund sein. Form und Maße in der Referenztabelle entsprechen ISO 4026-1977. 1. Form und Maß der Befestigungsschraube mit Innensechskant und der Stirnflächen (JIS B 1177-1997) Hinweis (1): Ist auf 120˚ zu fasen, wenn ℓ in der Tabelle unterhalb der gepunkteten, stufenförmigen Linie liegt. (2): 45˚-Schlitz unter der Durchmesserlinie des Außengewindes. Gewindenenn-Ø M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 Steigung P 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 dp Max. (Referenzmaß) 1.0 2.0 2.5 3.5 4.0 5.5 7.0 8.5 12.0 15.0 18.0 Min. 0.75 1.75 2.25 3.2 3.7 5.2 6.64 8.14 11.57 14.57 17.57 df ca. Unterer Gewindedurchmesser Außengewinde e Min.(3) 1.003 1.73 2.30 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 s Nominal (Referenzmaß) 0.9 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 Max. 0.902 1.545 2.045 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142 Min. 0.889 1.520 2.020 2.520 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025 12.032 t Min.(4) Spalte 1 0.8 1.2 1.5 2.0 2.0 3.0 4.0 4.8 6.4 8.0 10.0 Spalte 2 1.7 2.0 2.5 3.0 3.5 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 ℓ(5) Ca. Masse je 1000 Einheiten Einheit: kg (Dichte: 7.85kg/dm3) Nennlänge (Referenzmaß) Min. Max. 2 1.8 2.2 0.029 0.059 2.5 2.3 2.7 0.037 0.08 0.099 3 2.8 3.2 0.044 0.1 0.14 0.2 4 3.7 4.3 0.059 0.14 0.22 0.32 0.41 5 4.7 5.3 0.074 0.18 0.3 0.44 0.585 0.945 6 5.7 6.3 0.089 0.22 0.38 0.56 0.76 1.26 1.77 8 7.7 8.3 0.119 0.3 0.54 0.8 1.11 1.89 2.78 4 10 9.7 10.3 0.148 0.38 0.7 1.04 1.46 2.52 3.78 5.4 8.5 12 11.6 12.4 0.46 0.86 1.28 1.81 3.15 4.78 6.8 11.1 15.8 16 15.6 16.4 0.62 1.18 1.76 2.51 4.41 6.78 9.6 16.3 24.1 30 20 19.6 20.4 1.49 2.24 3.21 5.67 8.76 12.4 21.5 32.3 42 25 24.6 25.4 2.84 4.09 7.25 11.2 15.9 28 42.6 57 30 29.6 30.4 4.97 8.82 13.7 19.4 34.6 52.9 72 35 34.5 35.5 10.4 16.2 22.9 41.1 63.2 87 40 39.5 40.5 12 18.7 26.4 47.7 73.5 102 45 44.5 45.5 21.2 29.9 54.2 83.8 117 50 49.5 50.5 23.7 33.4 60.7 94.1 132 55 54.4 55.6 36.8 67.3 104 147 60 59.4 60.6 40.3 73.7 115 162 Allgemeine technische Informationen Innensechskantschrauben, flache Ausführung

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==