MISUMI WEBINDEX

273 Hinweis (1): Nicht in ( ) stehende Werte haben Priorität. Ein Wert in ( ) kann bei Bedarf angewandt werden. Hinweis (2): Dicke (t)=1.6mm, vorübergehend kann auch 1.5mm gewählt werden. m sollte 1.65mm betragen. Referenz: 1. Die Mindestbreite des Sicherungsrings sollte geringer sein, als die Plattendicke t. 2. Referenz: Die empfohlenen Werte der geeigneten Welle werden hier als Referenz angegeben. 3. d4 (mm) sollte nach Möglichkeit übereinstimmen mit d4=d3-(1.4~1.5)b. Referenz: Die Dicke t entspricht dem Japan Spring Manufactures Association Standard (Standard des Verbands Japanischer Federhersteller), JSMA Nr. 6-1976 (Stahlband für eine Feder). b t a d0 d3 d4 5 m d d d 1 2 n Die Bohrung mit Durchmesser d0 ist so anzubringen, dass sie über die Nut hervorsteht, wenn der Sicherungsring in die Bohrung eingesetzt wird. d5 ist der Mindestdurchmesser des inneren Umfangs, wenn der Sicherungsring montiert ist. Einheit: mm 2. Sicherungsringe Ausführung C-Innen Sicherungsringe Ausführung C-Innen Nominal(1) Sicherungsringe Geeigneter Schaft (Referenz) d3 t b a d0 d5 d1 d2 m n Referenzmaß Toleranz Referenzmaß Toleranz (Ca.) (Ca.) (min.) Referenzmaß Toleranz Referenzmaß Toleranz (min.) 10 10.7 ±0.18 1 ±0.05 1.8 3.1 1.2 3 10 10.4 + 0.11 0 1.15 + 0.14 0 1.5 11 11.8 1.8 3.2 4 11 11.4 12 13 1.8 3.3 1.5 5 12 12.5 (13) 14.1 1.8 3.5 6 13 13.6 14 15.1 2 3.6 1.7 7 14 14.6 15 16.2 2 3.6 8 15 15.7 16 17.3 2 3.7 8 16 16.8 (17) 18.3 ±0.2 2 3.8 9 17 17.8 18 19.5 2.5 4 10 18 19 + 0.21 0 19 20.5 2.5 4 2 11 19 20 20 21.5 2.5 4 12 20 21 (21) 22.5 2.5 4.1 12 21 22 22 23.5 2.5 4.1 13 22 23 (24) 25.9 1.2 ±0.06 2.5 4.3 15 24 25.2 1.35 25 26.9 3 4.4 16 25 26.2 (26) 27.9 3 4.6 16 26 27.2 28 30.1 ±0.25 3 4.6 18 28 29.4 30 32.1 3 4.7 20 30 31.4 + 0.25 0 32 34.4 3.5 5.2 2.5 21 32 33.7 (34) 36.5 1.6(2) 3.5 5.2 23 34 35.7 1.75 2 35 37.8 3.5 5.2 24 35 37 (36) 38.8 3.5 5.2 25 36 38 37 39.8 3.5 5.2 26 37 39 (38) 40.8 4 5.3 27 38 40 40 43.5 ±0.4 1.8 ±0.07 4 5.7 28 40 42.5 1.95 42 45.5 4 5.8 30 42 44.5 45 48.5 4.5 5.9 33 45 47.5 47 50.5 ±0.45 4.5 6.1 34 47 49.5 (48) 51.5 4.5 6.2 35 48 50.5 + 0.3 0 50 54.2 2 4.5 6.5 37 50 53 2.2 52 56.2 5.1 6.5 39 52 55 55 59.2 5.1 6.5 41 55 58 (56) 60.2 5.1 6.6 42 56 59 (58) 62.2 5.1 6.8 44 58 61 60 64.2 5.5 6.8 46 60 63 62 66.2 5.5 6.9 48 62 65 (63) 67.2 5.5 6.9 49 63 66 (65) 69.2 2.5 ±0.08 5.5 7 50 65 68 2.7 2.5 68 72.5 6 7.4 53 68 71 (70) 74.5 6 7.4 55 70 73 72 76.5 6.6 7.4 57 72 75 75 79.5 6.6 7.8 60 75 78 (78) 82.5 ±0.55 6.6 8 62 78 81 + 0.35 0 80 85.5 7 8 64 80 83.5 Allgemeine technische Informationen Sicherungsringe, Ausführung C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==