274 TECHNISCHE INFORMATIONEN 1. Passfedern, parallel und Federnuten Hinweis (1) Der geeignete Wellen-Ø wird entsprechend der Festigkeit der Passfeder aus dem Drehmoment berechnet und zur allgemeinen Verwendung als Referenzwert angegeben. Wenn eine Passfeder in Bezug auf das zu übertragende Drehmoment die richtige Größe hat, kann eine Welle mit größerem Durchmesser als der Durchmesser der verfügbaren Welle verwendet werden. In machen Fällen sollten t1 und t2 so eingestellt werden, dass eine Seite der Passfeder gleichmäßigen Kontakt zur Welle und zur Nabe hat. Eine Welle mit kleinerem Durchmesser als der Durchmesser der verfügbaren Welle sollte nicht verwendet werden. Referenz Nenngrößen in ( ) entsprechen nicht der relevanten internationalen Norm und dürfen bei Neukonstruktionen nicht verwendet werden. S2 - S1 - b 25 25 ℓ 1.6 1.6 6.3 6.3 h 2 1t t h d c c h b 6.3 1.6 6.3 1.6 b1 2b r1 r2 Einheit: mm Querschnitt der Nut 1 S1=Toleranz von b× 2 1 S2=Toleranz von h× 2 Querschnitt der Passfeder Nennmaße Maße b×h Maß der Nut Referenz Referenz Maße von b1, b2 (Mit Gleitführung) Standard Präzisions-ausführung r1 und r2 Referenz Maße von t1 Referenz Maße von t2 Referenz Maße von t2, t1 Passend Wellen-Ø(1) d b1 b2 b1 b2 b1 und b2 Toleranz (H9) Toleranz (D10) Toleranz (N9) Toleranz (Js9) Toleranz (P9) 2×2 2 + 0.025 0 +0.060 +0.020 0.004 0.029 ±0.0125 −0.006 −0.031 0.08~0.16 1.2 1.0 + 0.1 0 6~8 3×3 3 1.8 1.4 8~10 4×4 4 + 0.030 0 +0.078 +0.030 0 0.030 ±0.0150 −0.012 −0.042 2.5 1.8 10~12 5×5 5 0.16~0.25 3.0 2.3 12~17 6×6 6 3.5 2.8 17~22 (7×7) 7 + 0.036 0 +0.098 +0.040 0 0.036 ±0.0180 −0.015 −0.051 4.0 3.0 + 0.2 0 20~25 8×7 8 4.0 3.3 22~30 10×8 10 0.25~0.40 5.0 3.3 30~38 12×8 12 + 0.043 0 +0.120 +0.050 0 0.043 ±0.0215 −0.018 −0.061 5.0 3.3 38~44 14×9 14 5.5 3.8 44~50 (15×10) 15 5.0 5.0 50~55 16×10 16 6.0 4.3 50~58 18×11 18 7.0 4.4 58~65 20×12 20 + 0.052 0 +0.149 +0.065 0 0.052 ±0.0260 −0.022 −0.074 0.40~0.60 7.5 4.9 65~75 22×14 22 9.0 5.4 75~85 (24×16) 24 8.0 8.0 80~90 25×14 25 9.0 5.4 85~95 28×16 28 10.0 6.4 95~110 32×18 32 + 0.062 0 +0.180 +0.080 0 0.062 ±0.0310 −0.026 −0.088 11.0 7.4 110~130 (35×22) 35 0.70~1.00 11.0 11.0 + 0.3 0 125~140 36×20 36 12.0 8.4 130~150 (38×24) 38 12.0 12.0 140~160 40×22 40 13.0 9.4 150~170 (42×26) 42 13.0 13.0 160~180 45×25 45 15.0 10.4 170~200 50×28 50 17.0 11.4 200~230 56×32 56 + 0.074 0 +0.220 +0.100 0 0.074 ±0.0370 −0.032 −0.106 1.20~1.60 20.0 12.4 230~260 63×32 63 20.0 12.4 260~290 70×36 70 22.0 14.4 290~330 80×40 80 2.00~2.50 25.0 15.4 330~380 90×45 90 + 0.087 0 +0.260 +0.120 0 0.087 ±0.0435 −0.037 −0.124 28.0 17.4 380~440 100×50 100 31.0 19.5 440~500 Allgemeine technische Informationen Passfedern und Passfedernuten
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==