MISUMI WEBINDEX

275 Einheit: mm Hinweis (1): Aus den unten angegebenen Werten für ℓ, im entsprechenden Bereich in der Tabelle, sollte einer ausgewählt werden. Die Toleranz für ℓ sollte gemäß JIS B0401 h12 sein (Maßtoleranz und Passung). 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 320, 360, 400 Hinweis (2): Der verfügbare Wellendurchmesser sollte zum Drehmoment entsprechend der Festigkeit der Passfeder passen. Referenz: Die Nennwerte in ( ) sollten nicht verwendet werden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Die Nut für die Nabe sollte prinzipiell auf 1/100 geschlitzt sein. S2 - b C h 25 25 1.6 3.2 ℓ 6.3 6.3 S1 - d t2 t12 2r 1r b2 1b 1.6 6.3 1.6 6.3 b h f A h h 30° 1 2 3.2 1.6 ℓ A 6.3 6.3 S1 - S2 - ± 100 1 1000 1 b h c c Neigung Schräge Passfeder (Code T) Nasenkeil Querschnitt der Passfeder (A-A) Querschnitt der Nut h2=h, f=h, e≈b h2=h, f≈h, e=b 1 S2=Toleranz von h× 2 1 S1=Toleranz von b× 2 2. Schräge Passfeder, Nasenkeil und Nut Nennmaße Maße b×h Maß der Nut Maß der Nut Referenz b h h1 c ℓ( 1) b1 und b2 r1 und r2 Referenz Maße von t1 Referenz Maße von t2 Referenz Maße von t2, t1 Passend Wellen-Ø(2) d Referenz Maße Toleranz (h9) Referenz Maße Toleranz Referenz Maße Toleranz (D10) 2×2 2 0 − 0.025 2 0 − 0.025 h9 − 0.16 ~0.25 6~30 2 +0.060 +0.020 0.08 ~0.16 1.2 0.5 + 0.05 0 6~8 3×3 3 3 − 6~36 3 1.8 0.9 8~10 4×4 4 0 − 0.030 4 0 − 0.030 7 8~45 4 +0.078 +0.030 2.5 1.2 + 0.1 0 10~12 5×5 5 5 8 0.25 ~0.40 10~56 5 0.16 ~0.25 3.0 1.7 12~17 6×6 6 6 10 14~70 6 3.5 2.2 17~22 (7×7) 7 0 − 0.036 7.2 0 − 0.036 10 16~80 7 +0.098 +0.040 4.0 3.0 20~25 8×7 8 7 0 − 0.090 h11 11 18~90 8 4.0 2.4 + 0.2 0 22~30 10×8 10 8 12 0.40 ~0.60 22~110 10 0.25 ~0.40 5.0 2.4 30~38 12×8 12 0 − 0.043 8 12 28~140 12 +0.120 +0.050 5.0 2.4 38~44 14×9 14 9 14 36~160 14 5.5 2.9 44~50 (15×10) 15 10.2 0 − 0.070 h10 15 40~180 15 5.0 5.0 + 0.1 0 50~55 16×10 16 10 0 − 0.090 h11 16 45~180 16 6.0 3.4 + 0.2 0 50~58 18×11 18 11 0 − 0.110 18 50~200 18 7.0 3.4 58~65 20×12 20 0 − 0.052 12 20 0.60 ~0.80 56~220 20 +0.149 +0.065 0.40 ~0.60 7.5 3.9 65~75 22×14 22 14 22 63~250 22 9.0 4.4 75~85 (24×16) 24 16.2 0 − 0.070 h10 24 70~280 24 8.0 8.0 + 0.1 0 80~90 25×14 25 14 0 − 0.110 h11 22 70~280 25 9.0 4.4 + 0.2 0 85~95 28×16 28 16 25 80~320 28 10.0 5.4 95~110 32×18 32 0 − 0.062 18 28 90~360 32 +0.180 +0.080 11.0 6.4 110~130 (35×22) 35 22.3 0 − 0.084 h10 32 1.00 ~1.20 100~400 35 0.70 ~1.00 11.0 11.0 + 0.15 0 125~140 36×20 36 20 0 − 0.130 h11 − 36 12.0 7.1 + 0.3 0 130~150 (38×24) 38 24.3 0 − 0.084 h10 36 − 38 12.0 12.0 + 0.15 0 140~160 40×22 40 22 0 − 0.130 h11 36 − 40 13.0 8.1 + 0.3 0 150~170 (42×26) 42 26.3 0 − 0.084 h10 40 − 42 13.0 13.0 + 0.15 0 160~180 45×25 45 25 0 − 0.130 h11 40 − 45 15.0 9.1 + 0.3 0 170~200 50×28 50 28 45 − 50 17.0 10.1 200~230 56×32 56 0 − 0.074 32 0 − 0.160 50 1.60 ~2.00 − 56 +0.220 +0.100 1.20 ~1.60 20.0 11.1 230~260 63×32 63 32 50 − 63 20.0 11.1 260~290 70×36 70 36 56 − 70 22.0 13.1 290~330 80×40 80 40 63 2.50 ~3.00 − 80 2.00 ~2.50 25.0 14.1 330~380 90×45 90 0 − 0.087 45 70 − 90 +0.260 +0.120 28.0 16.1 380~440 100×50 100 50 80 − 100 31.0 18.1 440~500 Allgemeine technische Informationen Passfedern und Passfedernuten

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==