276 TECHNISCHE INFORMATIONEN 1. Allgemeine Stahlwerkstoffe 2. Rostfreie Stahlwerkstoffe <Referenz: Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl> Prüfverfahren entspricht dem Testzyklus JIS H 8502 Ablauftestverfahren als ein komplexer Korrosionstest. Prüfbedingungen (1) Salzwassersprühtest (5%NaCI. 35˚C) 2Std. (2) Trocknen (60˚C) 4Std. (3) Feucht (95%RH. 35˚C) 2Std. Ein Zyklus dauert 8Std. Äußeres Erscheinungsbild des Teststücks 48Std., 168Std. vor dem Test. SS400 SUS440C SUS304 SUS316 *G−STAR Vor dem Test 48Std. 168Std. * G-STAR ist martensitischer Edelstahl (vorvergüteter Stahl) hergestellt von Daido Special Steel Co., Ltd. Ausführung Werkstoffcode Anwendungen Anmerkung JIS Flachstange Vierkantstab Sechskantstab Rundstab Stahlplatte Profilstahl Walzstahl Baustahl SS400 Allgemeine Maschinenteile Gute Bearbeitbarkeit und Schweißbarkeit JIS G 3101 O O O O O Polierter Stahlstab (kalt-gezogen) SS400D Allgemeine Maschinenteile Ausgezeichnete Präzision und Oberflächen- rauhigkeit. Direkt nach Bearbeitung einsetzbar. − O O O O Unlegierter Stahl für Maschinenkonstruktion S45C Allgemeine Maschinenteile Zum Härten geeignet Zugfestigkeit 58kgf/mm2 JIS G 4051 O O O O O S50C Zum Härten geeignet Zugfestigkeit 66kgf/mm2 Unlegierter Werkzeugstahl SK4 Wellen, Bolzen, etc. Für Bohrstange (Rundstab) SK4 oberflächenveredelt nach dem Kaltziehen. Klasse 7(−DG7)=h7 Klasse 8(−DG8)=h8 Klasse 9(−DG9)=h9 JIS G 4401 O O SK5 O O O Legierter Werkzeugstahl SKS93 Gehärtete Teile Die Verformung durch die Härtung ist weit geringer als bei SKWerkstoffen. JIS G 4404 O O O SKS3 Chrom Molybdänstahl SCM435 Allgemeine Maschinenteile die hohe Festigkeit erfordern. Schrauben usw. Zugfestigkeit 70kgf/mm2 Zugfestigkeit nach Härtung und Vergütung: mindestens 95 kgf/mm2 more. Härte: mindestens HB270 Härte: mindestens HRC50 JIS G 4105 O O O O O SCM415 SCM420 Schwefel und schwefelverbindungsfreier Automatenstahl SUM21 Allgemeine Maschinenteile (Automatenstahl) Hergestellt aus unlegiertem Stahl und Schwefel zur Verbesserung der Bearbeitbarkeit. JIS G 4804 O O O SUM22L Automatenstahl enthält Schwefel und Blei. SUM24L Kohlenstoff- Chromlagerstahl SUJ2 Rollenlager, usw. Lagerstahl JIS G 4805 O Kalt gewalzt Stahlplatte SPCC Abdeckungen, Gehäuse, usw. Wird bei nahezu Umgebungstemperatur gewalzt. Hohe Präzision und glatte Textur. Gute Bearbeitbarkeit. Leicht biegbar, drehbar und schneidbar. Gute Schweißbarkeit. JIS G 3141 O Warmgewalzte Stahlplatte SPHC Allgemeine Maschinen- konstruktionsteile. Platten für allgemeine Anwendungen sind min. 6mm dick. JIS G 3131 O Ausführung Werkstoffcode Anwendungen Anmerkung Magnetisch JIS Flachstange Vierkantstab Sechskantstab Rundstab Stahlplatte Profilstahl Austenit SUS303 Maschinenteile mit korrosionsfreien Anforderungen 18-8 Automatenstahl, Edelstahl, nichtmagnetisch. Besser bearbeitbar als SUS304 Nein* JIS G 4303~ Gut Gut Austenit SUS304 Maschinenteile mit korrosionsfreien Anforderungen Vielseitigster korrosionsfreier und hitzebeständiger Stahl für allgemeine Anwendungen Nein* Gut Gut Gut Gut Gut Gut Austenit SUS316 Maschinenteile mit korrosionsfreien Anforderungen Höhere Beständigkeit gegenüber Meerwasser und anderen Stoffen als SUS304. Nein* Gut Gut Gut Martensit SUS440C Maschinenteile mit korrosionsfreien Anforderungen (Weniger korrosionsbeständig als Austenit.) Zum Härten geeignet. Verfügbar Gut Martensit SUS410 Maschinenteile mit korrosionsfreien Anforderungen (Weniger korrosionsbeständig als Austenit.) Zum Härten geeignet. Gute Bearbeitbarkeit. Verfügbar Gut *EMartensit weist magnetische Eigenschaften auf. Die Bearbeitung von Austenit kann magnetische Eigenschaften erzeugen. Werkstoffe Ausführungen und Anwendungen
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==